(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเป็น Ductile (แบบหล่อ) ที่มีระยะพิทช์ติดตั้ง ประเภทเดียวกับลูกล้อ J แบบกด สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นเพลทเหล็กกล้าได้ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแผ่นเพลทเหล็กกล้า วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด
รหัสสินค้า |
---|
100PBRA |
100PBRB |
100PBRFA |
100PBRFB |
100PBRULB |
125PBRA |
125PBRB |
125PBRFA |
125PBRFB |
125PBRULB |
150PBRA |
150PBRB |
150PBRFA |
150PBRFB |
150PBRULB |
200PBRA |
200PBRB |
200PBRFA |
200PBRFB |
200PBRULB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,266.34 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,324.67 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,183.42 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 186.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,345.16 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 186.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,747.15 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 205.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 99 | 99 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 175 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 110 | 110 | 17 | 125 | 52 | 97.5 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 175 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 80 | 110 | 110 | 17 | 125 | 52 | 97.5 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 175 | 140.01 ถึง 220.00 | 274.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 80 | 80 | 110 | 110 | 17 | 125 | 52 | 97.5 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 175 | 140.01 ถึง 220.00 | 274.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 80 | 80 | 110 | 110 | 17 | 125 | 52 | 97.5 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 175 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 80 | 80 | 110 | 110 | 17 | 125 | 52 | 97.5 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 3,399.09 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 215.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 3,611.87 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 215.6 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 3,271.58 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 480.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 3,732.28 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 480.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 4,694.20 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 480.2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 112 | 112 | 148 | 148 | 20 | 200 | 60 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง