(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้งานได้หลากหลาย ในสถานที่ทำงานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการตรวจจับแบบต่าง ๆ
· เพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานแสงโดยรอบของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อินเวอร์เตอร์
· การใช้ปลอกโลหะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการติดตั้ง
· มีรุ่นสแกนผ่านความถี่ที่แตกต่าง สำหรับการติดตั้งที่ไร้ปัญหา
· มีปุ่มปรับอัตโนมัติสำหรับสถานการณ์ที่ตรวจจับได้ยาก
รหัสสินค้า |
---|
HP7-A43-C003 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุตรวจจับ | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ประเภทไฟตรวจจับ | ตรวจจับแสงสี | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความยาวเส้นใย / ความยาวรหัส (ม.) | เอาต์พุต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย-ON | ฟังก์ชั่นการ เอาต์พุต ด้วยตนเองวินิจฉัย | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต ลัดวงจร | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | โหมด การ โหมด | วัดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | คุณสมบัติ / สเปค | การบริโภค กระแสไฟฟ้า | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,207.14 | YAM PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็ก | การสะท้อน | แบบรวม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [อินฟราเรด] รังสีอินฟราเรด (ประมาณ 860 นาโนเมตร) | ถึง 1,000 | - | [สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 0.3 | NPN | 60 ms หรือน้อยกว่า | ไม่มี | มี | คอนเนคเตอร์พรีไวร์ M12 | สวิตช์ Light-ON / Dark-ON | — | ชนิดสะท้อนแสงโดยตรง | — | 17 mA หรือน้อยกว่า | 1000 | โลหะ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุ หัว | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 10.8 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 31 | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | การปรับความเร็วการตอบสนอง | วงจรป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย กลับ | มี |
แรงดันไฟเลี้ยง | AC 10.2 ถึง 26.4 V | ตัดฟรี | — | เฟรม บังคับ | — |
ขนาดหัวตรวจจับขนาด M(มิลลิเมตร) | — | ขนาดหัวตรวจจับ D(มิลลิเมตร) | — | ดัด R | — |
มุม แตกต่าง(°) | — | ระยะโฟกัส(มิลลิเมตร) | — | เส้นผ่าศูนย์กลาง จุด โฟกัส(มิลลิเมตร) | — |
ฟังก์ชั่น ป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน | รองรับการยึดเกาะได้ถึงสองยูนิต | Input/Output | — |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP7-A43-C003 ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์อเนกประสงค์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว, ซีรีส์ HP7
รหัสสินค้า |
---|
HP7-A13-S003 |
HP7-A13-T |
HP7-A13S |
HP7-A43-L050 |
HP7-A43-S003 |
HP7-A43-T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุตรวจจับ | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ประเภทไฟตรวจจับ | ตรวจจับแสงสี | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความยาวเส้นใย / ความยาวรหัส (ม.) | เอาต์พุต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย-ON | ฟังก์ชั่นการ เอาต์พุต ด้วยตนเองวินิจฉัย | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต ลัดวงจร | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | โหมด การ โหมด | วัดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | คุณสมบัติ / สเปค | การบริโภค กระแสไฟฟ้า | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,207.14 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร) | ถึง 500 | - | [สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อน | ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน | 0.3 | NPN | 60 ms หรือน้อยกว่า | ไม่มี | มี | ล็อคเร็ว | สวิตช์ Light-ON / Dark-ON | — | ชนิดสะท้อนแสงโดยตรง | — | 14 mA หรือน้อยกว่า | 500 | โลหะ | ||
฿ 2,857.14 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร) | ถึง 500 | - | [สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อน | ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน | — | NPN | 60 ms หรือน้อยกว่า | ไม่มี | มี | คอนเนคเตอร์แบบตรง M8 | สวิตช์ Light-ON / Dark-ON | — | ชนิดสะท้อนแสงโดยตรง | — | 14 mA หรือน้อยกว่า | 500 | โลหะ | ||
฿ 2,692.86 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร) | ถึง 500 | - | [สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อน | ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน | 2 | NPN | 60 ms หรือน้อยกว่า | ไม่มี | มี | สายไฟพรีไวร์ | สวิตช์ Light-ON / Dark-ON | — | ชนิดสะท้อนแสงโดยตรง | — | 14 mA หรือน้อยกว่า | 500 | SUS304 | ||
฿ 4,207.14 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [อินฟราเรด] รังสีอินฟราเรด (ประมาณ 860 นาโนเมตร) | ถึง 1,000 | - | [สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อน | ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน | 5 | NPN | 60 ms หรือน้อยกว่า | ไม่มี | มี | สายไฟพรีไวร์ | สวิตช์ Light-ON / Dark-ON | — | ชนิดสะท้อนแสงโดยตรง | — | 17 mA หรือน้อยกว่า | 1000 | โลหะ | ||
฿ 4,207.14 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [อินฟราเรด] รังสีอินฟราเรด (ประมาณ 860 นาโนเมตร) | ถึง 1,000 | - | [สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อน | ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน | 0.3 | NPN | 60 ms หรือน้อยกว่า | ไม่มี | มี | ล็อคเร็ว | สวิตช์ Light-ON / Dark-ON | — | ชนิดสะท้อนแสงโดยตรง | — | 17 mA หรือน้อยกว่า | 1000 | โลหะ | ||
฿ 2,857.14 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | [อินฟราเรด] รังสีอินฟราเรด (ประมาณ 860 นาโนเมตร) | ถึง 1,000 | - | [สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อน | ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน | — | NPN | 60 ms หรือน้อยกว่า | ไม่มี | มี | คอนเนคเตอร์แบบตรง M8 | สวิตช์ Light-ON / Dark-ON | — | ชนิดสะท้อนแสงโดยตรง | — | 17 mA หรือน้อยกว่า | 1000 | โลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง