1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์อเนกประสงค์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว, ซีรีส์ HP7 (รหัสสินค้า)

YAM PHOTOELECTRIC SENSORS

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์อเนกประสงค์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว, ซีรีส์ HP7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,521.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้หลากหลาย ในสถานที่ทำงานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการตรวจจับแบบต่าง ๆ
· เพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานแสงโดยรอบของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อินเวอร์เตอร์
· การใช้ปลอกโลหะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการติดตั้ง
· มีรุ่นสแกนผ่านความถี่ที่แตกต่าง สำหรับการติดตั้งที่ไร้ปัญหา
· มีปุ่มปรับอัตโนมัติสำหรับสถานการณ์ที่ตรวจจับได้ยาก

รหัสสินค้า
HP7-T11-103
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุตรวจจับ ประเภทการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ประเภทไฟตรวจจับ ตรวจจับแสงสี ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความยาวเส้นใย / ความยาวรหัส
(ม.)
เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย-ON ฟังก์ชั่นการ เอาต์พุต ด้วยตนเองวินิจฉัย อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต ลัดวงจร วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหมด การ โหมด วัดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด คุณสมบัติ / สเปค การบริโภค กระแสไฟฟ้า รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แขนเสื้อ

฿ 3,364.29

YAM PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 60 วัน -ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็กการเจาะรูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ[มาตรฐาน] มาตรฐาน[สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร)มากกว่า 1000012-มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น2NPN60 ms หรือน้อยกว่าไม่มีมีสายไฟพรีไวร์โหมดDark ONชนิดลำแสงทะลุผ่านชนิดทนต่อแสงโดยรอบเป็นพิเศษ25 mA หรือต่ำกว่า15000โลหะ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุ หัว เรซิ่น
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 20 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 10.8
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 31 ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) การปรับความเร็วการตอบสนอง วงจรป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย กลับ มี
แรงดันไฟเลี้ยง AC 10.2 ถึง 26.4 V ตัดฟรี เฟรม บังคับ
ขนาดหัวตรวจจับขนาด M(มิลลิเมตร) ขนาดหัวตรวจจับ D(มิลลิเมตร) ดัด R
มุม แตกต่าง(°) ระยะโฟกัส(มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง จุด โฟกัส(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน รองรับการยึดเกาะได้ถึงสองยูนิต Input/Output

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP7-T11-103 ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์อเนกประสงค์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว, ซีรีส์ HP7

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HP7-A13-S003
HP7-A13-T
HP7-A13S
HP7-T11-C003
HP7-T11-L005
HP7-T11-L050
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุตรวจจับ ประเภทการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ประเภทไฟตรวจจับ ตรวจจับแสงสี ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความยาวเส้นใย / ความยาวรหัส
(ม.)
เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย-ON ฟังก์ชั่นการ เอาต์พุต ด้วยตนเองวินิจฉัย อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต ลัดวงจร วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหมด การ โหมด วัดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด คุณสมบัติ / สเปค การบริโภค กระแสไฟฟ้า รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แขนเสื้อ

฿ 4,207.14

1 ชิ้น 60 วัน -พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสีการสะท้อนแบบรวม[มาตรฐาน] มาตรฐาน[สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร)ถึง 500-[สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อนทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน0.3NPN60 ms หรือน้อยกว่าไม่มีมีล็อคเร็วสวิตช์ Light-ON / Dark-ONชนิดสะท้อนแสงโดยตรง14 mA หรือน้อยกว่า500โลหะ

฿ 2,857.14

1 ชิ้น 60 วัน -พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสีการสะท้อนแบบรวม[มาตรฐาน] มาตรฐาน[สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร)ถึง 500-[สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อนทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐานNPN60 ms หรือน้อยกว่าไม่มีมีคอนเนคเตอร์แบบตรง M8สวิตช์ Light-ON / Dark-ONชนิดสะท้อนแสงโดยตรง14 mA หรือน้อยกว่า500โลหะ

฿ 2,692.86

1 ชิ้น 60 วัน -พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสีการสะท้อนแบบรวม[มาตรฐาน] มาตรฐาน[สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร)ถึง 500-[สะท้อนแสงแบบกระจาย] การสะท้อนทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน2NPN60 ms หรือน้อยกว่าไม่มีมีสายไฟพรีไวร์สวิตช์ Light-ON / Dark-ONชนิดสะท้อนแสงโดยตรง14 mA หรือน้อยกว่า500SUS304

฿ 3,333.00

1 ชิ้น ขอราคา -พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสีการเจาะรูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ[มาตรฐาน] มาตรฐาน[สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร)มากกว่า 1000012-ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน0.3NPN60 ms หรือน้อยกว่าไม่มีมีคอนเนคเตอร์พรีไวร์ M12โหมดDark ONชนิดลำแสงทะลุผ่าน25 mA หรือต่ำกว่า15000โลหะ

฿ 4,207.14

1 ชิ้น 60 วัน -พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสีการเจาะรูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ[มาตรฐาน] มาตรฐาน[สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร)มากกว่า 1000012-ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน0.5NPN60 ms หรือน้อยกว่าไม่มีมีสายไฟพรีไวร์โหมดDark ONชนิดลำแสงทะลุผ่าน25 mA หรือต่ำกว่า15000โลหะ

฿ 4,542.86

1 ชิ้น 60 วัน -พื้นที่ขนาดเล็ก / ด้านสีการเจาะรูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ[มาตรฐาน] มาตรฐาน[สีแดง] ประเภทสีแดง 4- องค์ประกอบ (ประมาณ 645 นาโนเมตร)มากกว่า 1000012-ทนความเย็น / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ทน น้ำมัน / มาตรฐาน5NPN60 ms หรือน้อยกว่าไม่มีมีสายไฟพรีไวร์โหมดDark ONชนิดลำแสงทะลุผ่าน25 mA หรือต่ำกว่า15000โลหะ