(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว ยึด สเตนเลส สีดำสำหรับ กระดาษซับมัน สเตนเลส ขนาดเล็ก* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขสิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·โช้คอัพแบบปรับอัตโนมัติขนาดเล็กใหม่ที่ทำจาก สเตนเลส มาในชุด โช้ค ขนาดเล็กชนิด ACE รุ่น MC150 ถึง 600
· ตัวเครื่อง ภายนอกแกนลูกสูบบ่มและชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดทำจาก สเตนเลส คุณภาพสูง V4A (1.4404 / SUS 316 L) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเภสัชกรรมอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่าเรือและอุตสาหกรรมทางทะเล
·โครงสร้าง ซีล การรีด อันเป็นเอกลักษณ์ช่วยยืดอายุการใช้งานของ โช้คแม้ว่าจะติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ โดยตรงในห้อง ความดัน แต่ก็สามารถทนได้ถึง 7 บาร์
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีช่วงน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ 0.9 ถึง 4563 กก.
·ด้วย ตัว หยุดบวก แบบฝัง และ อุปกรณ์เสริม ประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์ ตรงตามเงื่อนไขการใช้งานที่หลากหลาย
· ระบบ โช้ค เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ น้ำมัน ชนิดพิเศษซึ่งเป็นตัวเลือกที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สารหล่อลื่น เครื่องจักรอาหาร ( เกรด NSF-H1) ในอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
MB-150M-V4A |
MB-225M-V4A |
MB-600M-V4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,792.25 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M14 | 14 | 32 | ||
฿ 1,927.04 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M20 | 20 | 50 | ||
฿ 2,362.03 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | M25 | 25 | 52 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง