(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ของหนักจะเคลื่อนไปหน้าหลัง / ซ้ายและขวาบนตลับลูกปืนกาบไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง สำหรับการวางตำแหน่งแม่พิมพ์ เมื่อยึดแม่พิมพ์ด้านล่าง บอลลูกกลิ้งจะจม และแม่พิมพ์ล่างและฐานรองจะถูกยึดเข้าด้วยกัน ยังสามารถใช้เป็นลูกล้อได้เมื่อติดแบบหันลงด้านล่าง
ตลับลูกปืนกาบแบบสปริงกันกระแทกเป็นสินค้าที่ช่วยทุ่นแรงในการขนย้ายของหนัก โดยรับน้ำหนักของชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ตลับลูกปืนกาบจะจมลงไปกับส่วนกันกระแทกในสภาพแวดล้อมพิเศษที่พื้นผิวติดตั้งหรือชิ้นงานไม่เรียบ
หลังจากใส่แม่พิมพ์แล้ว ให้เลื่อนไปหน้าหลัง และไปทางซ้ายและขวาบนตลับลูกปืนกาบเพื่อกำหนดตำแหน่ง เมื่อยึดแม่พิมพ์ด้านบนเข้ากับแรมและยึดแม่พิมพ์ด้านล่างด้วยแคลมป์ยึดแล้ว ตลับลูกปืนกาบจะจมลงเนื่องจากมีแรงยึดจากแคลมป์ และแม่พิมพ์ด้านล่างและฐานรองจะสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
PV20C
Drawing ระบุขนาดของ PV20C
PV50C
Drawing ระบุขนาดของ PV50C
PV80C
Drawing ระบุขนาดของ PV80C
PV200C
Drawing ระบุขนาดของ PV200C
PV50CF
Drawing ระบุขนาดของ PV50CF 1
Drawing ระบุขนาดของ PV50CF 2
PV5-C
Drawing ระบุขนาดของ PV5-C
PV8-C
Drawing ระบุขนาดของ PV8-C
รุ่น / รุ่น | โหลดกำหนด / โหลดกำหนด | โหลดสูงสุด / โหลดสูงสุด | น้ำหนัก / น้ำหนัก | ทิศทางการใช้งาน / ทิศทางการใช้งาน | ลูกใหญ่ / ลูกใหญ่ | ลูกเล็ก / ลูกเล็ก | ตัวรับลูกบอล / ตัวรับลูกบอล | ฝาครอบ / ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV20C | 196 N (20 kgf) | 284 N (29 kgf) | 95 g | สำหรับทั้งหันขึ้นและหันลง | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
PV50C | 490 N (50 kgf) | 686 N (70 kgf) | 187 g | สำหรับทั้งหันขึ้นและหันลง | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
PV80C | 784 N (80 kgf) | 1,038 N (106 kgf) | 314 g | สำหรับทั้งหันขึ้นและหันลง | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
PV200C | 1,960 N (200 kgf) | 2,401 N (245 kgf) | 860 g | สำหรับทั้งหันขึ้นและหันลง | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
PV50CF | 490 N (50 kgf) | 686 N (70 kgf) | 385 g | สำหรับทั้งหันขึ้นและหันลง | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
PV5-C | 49 N (5 kgf) | 68 N (7 kgf) | 18 g | ขึ้นด้านบน | STEEL | STEEL | SS | SS |
PV8-C | 78 N (8 kgf) | 107 N (11 kgf) | 40 g | ขึ้นด้านบน | STEEL | STEEL | SS | SS |
ใส่แม่พิมพ์และเคลื่อนย้ายไปหน้าหลัง ไปทางซ้ายและขวาบนตลับลูกปืนกาบเพื่อกำหนดตำแหน่ง
ติดตั้งและใช้งานแคลมป์ (ขันแม่พิมพ์และฐานรองให้แน่นด้วยแคลมป์)
สปริงในตัวตลับลูกปืนกาบจะหดตัว ทำให้แม่พิมพ์และฐานรองจะสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
การใช้ฟังก์ชันสปริงจะช่วยให้สามารถรับโหลดของชิ้นงานได้อย่างสม่ำเสมอ
สำหรับชนิดสปริงกันกระแทก หากใช้โหลดสูงกว่าโหลดที่กำหนดไว้ ตลับลูกปืนกาบจะจมลงและจะสามารถใส่ตลับลูกปืนกาบเพิ่มเติมได้ ดังนั้น สำหรับตลับลูกปืนกาบชนิดสปริงในซีรีส์ PV-C/CF สามารถใช้ "น้ำหนักชิ้นงาน ≤ พิกัดโหลดของตลับลูกปืนกาบ × จำนวนตลับลูกปืนกาบที่ด้านล่างของชิ้นงาน" เป็นแนวทางในการเลือกตลับลูกปืนกาบได้
ตัวอย่างการเลือก
เมื่อเลือกน้ำหนักชิ้นงาน 500 กก. PV50C สามารถใช้ "500 ≤ โหลดกำหนด 50 kgf x 10 ชิ้น" เป็นแนวทางในการเลือกได้
รหัสสินค้า |
---|
PV5-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ใช้ทิศทาง | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก [รับลูกบอล] | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ลูกเล็ก (ลูกภายใน) วัสดุ | รายละเอียด วัสดุ ลูกใหญ่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.18 | ATE PLANEVEYOR PV | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 50.1 ถึง 100.0 | 68 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 20 | 11.1125 | ขึ้นไปข้างบน | SS | SS | STEEL | STEEL |
กำลังโหลด …
ชนิด | กับ สปริง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PV5-C ในชุด ตลับลูกปืนกาบ ซีรีส์ PV-C/CF ชนิดสปริงกันกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
PV200C |
PV20C |
PV50C |
PV50CF |
PV8-C |
PV80C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ใช้ทิศทาง | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก [รับลูกบอล] | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ลูกเล็ก (ลูกภายใน) วัสดุ | รายละเอียด วัสดุ ลูกใหญ่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,226.95 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 500.1 ถึง 5,000 | 2401 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 60 | 31.75 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | SCM415 | SUM | SUJ2 | - | ||
฿ 1,949.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 100.1 ถึง 500.0 | 284 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 28 | 15.875 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | SCM415 | SUM | SUJ2 | - | ||
฿ 2,952.85 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 500.1 ถึง 5,000 | 686 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 36 | 19.05 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | SCM415 | SUM | SUJ2 | - | ||
฿ 4,430.19 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าแปลน | 500.1 ถึง 5,000 | 686 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 60 | 19.05 | หันขึ้น-หันลง | SCM415 | SUM | SUJ2 | - | ||
฿ 173.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 100.1 ถึง 500.0 | 107 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 25.8 | 15.875 | ขึ้นไปข้างบน | SS | SS | STEEL | STEEL | ||
฿ 4,389.27 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | กระบอกสูบ | 500.1 ถึง 5,000 | 1038 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 42 | 25.4 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | SCM415 | SUM | SUJ2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง