(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Mount บล็อค สำหรับ ตัวควบคุมปริมาณลม ป้อนที่ งานละเอียด ซีรี่ส์ VC* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขสิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุม ซีรีส์ VC ความเร็วป้อนเอซเป็น ตัวควบคุมปริมาณลม ไฮดรอลิก ที่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วในการป้อนด้วย งานละเอียด สูง
·หากดันก้านลูกสูบเข้าไปน้ำมันไฮดรอลิกจะผ่านช่องที่มีความแม่นยำสูงที่ปรับได้
·การผ่าน ออริฟิส นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วป้อนสม่ำเสมอตลอดทั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
·ด้วยการหมุน ลูกบิด ปรับที่ด้านหลังของตัวเครื่องความเร็วในการป้อน วัสดุ สามารถปรับได้ในช่วงกว้าง
·ใน รุ่น ของชุด สกรู เส้นรอบวงด้านนอกสามารถ อุปกรณ์เสริม ตั้งได้ง่ายและสามารถปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ อุปกรณ์ควบคุม ได้ง่ายขึ้น
· MA ขนาดเล็กและซีรีส์ MVC มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่ งานละเอียด เช่นเดียวกับซีรีส์ VC
· ตัวควบคุมปริมาณลม ป้อนที่ งานละเอียด Ace ซีรี่ส์ VC ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วในการทำงานของหน่วยได้อย่างแม่นยำ
·ซีรีส์ VC ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง เนื่องจากมี ตัว ถังสะสมพลังงาน แบบฝัง และมีการรั่วไหลของ น้ำมัน น้อยลงและมีเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูง
·รุ่น WC2515 ถึง WC2555 ใช้ซีลแบบ การรีด และมีประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เหนือกว่าและ ฟังก์ชั่น สะสม น้ำมัน ไฮดรอลิก
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่ แบบปรับได้ ประสิทธิภาพสูงของ VC series ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วได้อย่างแม่นยำโดยเริ่มจากอัตราต่ำสุด 13 เมตรต่อนาทีภายใต้แรงขับเคลื่อนที่ต่ำ
ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเต็ม(มิลลิเมตร) | 57.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง