1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คกันกระแทกที่แก้ไขได้เองขนาดกลางรุ่น Magnum MC33 ถึง 64 (รวมปลอกสวมหยุดตามมาตรฐาน)

โช้คกันกระแทกที่แก้ไขได้เองขนาดกลางรุ่น Magnum MC33 ถึง 64 (รวมปลอกสวมหยุดตามมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,825.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ที่แข็งแกร่งซึ่งใช้เทคโนโลยีการ ซีล ล่าสุด แท่งร็อด ลูกสูบ เหล็กกล้า ที่มีความทนต่อแรงดึง สูงและการป้องกัน การกัดกร่อน ขั้นสูง ในกรณีฉุกเฉิน การดูดซับพลังงานสองเท่าสำหรับการวนซ้ำ 1,000 ครั้งหรือน้อยกว่าและสามเท่าสำหรับการวนซ้ำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้

[คุณสมบัติ]
เทคโนโลยี ซีล ล่าสุดและ แหวน ลูกสูบแข็ง ท่อภายใน และ ท่อภาย นอกทำให้อายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง
· ทั้งตัวหลักและด้านหลังของรุ่นที่ทนทานนี้สามารถปรับได้ การติดตั้งนั้นง่ายและสะดวกโดยใช้ สกรู นอกต่อเข้ากับ ตัวเครื่อง หลัก
· ไม่เพียง รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ Ace ดั้งเดิม แต่ยังมีรุ่นจากผู้ผลิตรายอื่น
· เช่นเดียวกับซีรี่ส์ที่แก้ไขได้ด้วยตนเอง ซีรี่ส์ที่ แบบปรับได้ นี้ยังได้รับการปรับปรุงอย่างมากสำหรับความสามารถด้านพลังงานและช่วงน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
MC4575-1
MC4575-1-S
MC4575M3-C
MC4575M4-C
MC64100-1-S
MC64100-3-C
MC64100M4-C
MC64150-1
MC64150-4-C
MC64150M1-S
MC64150M2-C
MC6450-2-S
MC6450-3
MC6450M1
MC6450M3
MCA4525-1-S
MCA4525-2-S
MCA4525M4-S
MCA4550-3-S
MCA4550-4
MCA4550M1-S
MCA4575-3-S
MCA4575M1
MCA4575M1-S
MCA4575M2-S
MCA64100-1-S
MCA64100-4
MCA64100M1
MCA64100M3
MCA64100M4
MCA6450-3
MCA6450M1-S
MCA6450M3-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดสกรูติดตั้ง T สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานต่อรอบ
(J)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] ความยาวเต็มตัว A
(มิลลิเมตร)
ค่าน้ำหนักสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ
(kgf)
แรงดึงกลับของก้านลูกสูบสูงสุด
(N)
OD
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
วิธีการติดตั้ง พิทช์ วิธีการกู้คืน Rod วิธีการ ถังสะสมพลังงาน

฿ 11,677.62

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10751-3/4-12-10201-3/424627018044.452แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 14,459.25

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10751-3/4-12-10201-3/4264.727018044.452ชนิดติดตั้งด้านข้าง-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 14,580.19

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1075M45451020-326.4314018045-แบบติดตั้งเคลวิส1.5สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 14,580.19

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1075M45451020-326.41060018045-แบบติดตั้งเคลวิส1.5สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 28,936.28

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101002-1/2-12-34002-1/2336.5110027063.503ชนิดติดตั้งด้านข้าง-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 28,452.51

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101002-1/2-12-34002-1/24451260027063.50-แบบติดตั้งเคลวิส-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 28,452.51

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10100M64643400-4454250027064-แบบติดตั้งเคลวิส2สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 28,518.30

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101502-1/2-12-51002-1/2450164036563.502แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 35,109.56

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101502-1/2-12-51002-1/25656370036563.50-แบบติดตั้งเคลวิส-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 32,781.45

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10150M64645100-460.51640365642ชนิดติดตั้งด้านข้าง2สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 35,109.56

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10150M64645100-565560036564-แบบติดตั้งเคลวิส2สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 26,695.84

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10502-1/2-12-17002-1/2234.5185015563.504ชนิดติดตั้งด้านข้าง-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 22,432.69

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10502-1/2-12-17002-1/2225630015563.504แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน-สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 22,432.69

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1050M64641700-225540155644แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน2สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 22,432.69

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1050M64641700-2256300155644แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน2สปริงแบบรีเซ็ตตัวเองตัวสะสมพลังงานในตัว

฿ 13,027.38

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10251-3/4-12-3401-3/4150.790-44.454ชนิดติดตั้งด้านข้าง-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 13,027.38

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10251-3/4-12-3401-3/4150.7310-44.454ชนิดติดตั้งด้านข้าง-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 13,027.38

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1025M4545340-150.73540-454ชนิดติดตั้งด้านข้าง1.5รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 13,607.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10501-3/4-12-6801-3/4214.22090-44.453ชนิดติดตั้งด้านข้าง-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 10,825.62

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10501-3/4-12-6801-3/41957100-44.453แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 13,607.26

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1050M4545680-214.2180-453ชนิดติดตั้งด้านข้าง1.5รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 14,187.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10751-3/4-12-10201-3/4264.73140-44.452ชนิดติดตั้งด้านข้าง-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 11,405.50

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1075M45451020-246270-452แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน1.5รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 14,187.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1075M45451020-264.7270-452ชนิดติดตั้งด้านข้าง1.5รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 14,187.13

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1075M45451020-264.7930-452ชนิดติดตั้งด้านข้าง1.5รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 28,180.40

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101002-1/2-12-34002-1/2336.51100-63.503ชนิดติดตั้งด้านข้าง-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 23,917.24

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 101002-1/2-12-34002-1/232642500-63.503แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 23,917.24

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10100M64643400-3261100-643แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน2รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 23,917.24

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10100M64643400-32612600-643แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน2รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 23,917.24

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10100M64643400-32642500-643แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน2รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 21,646.57

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10502-1/2-12-17002-1/22256300-63.504แบบยึดด้วยสกรูภายนอกมาตรฐาน-รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 25,939.96

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1050M64641700-234.5540-644ชนิดติดตั้งด้านข้าง2รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

฿ 25,939.96

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1050M64641700-234.56300-644ชนิดติดตั้งด้านข้าง2รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศแท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ใช้ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 5
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.15 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -12:: 66