(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กะทัดรัด แต่มีการดูดซับพลังงานประมาณ 2 เท่าของโช้คที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ซีรีส์นี้มีประโยชน์มากในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งใน หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ อากาศได้
[คุณสมบัติ]
・ SC25, SC75 และ SC190 รุ่นน้ำหนักมากรุ่นใหม่ของ Ace ที่ทรงพลังมีน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและความสามารถในการดูดซับพลังงาน 950% และ 280% ตามลำดับของรุ่นมาตรฐาน โช้คซับแรงกระแทกน้ำหนักมากรุ่นล่าสุดของ SC2300 และ SC650
· รุ่นกะทัดรัดอเนกประสงค์เหล่านี้มี ท่อ ลูกสูบ แบบฝัง ซึ่งเป็นลูกสูบที่รวมเข้ากับ ท่อ ด้านใน ท่อ ลูกสูบมีหน้าที่สองอย่างในการสร้างและควบคุม ความดัน
· ความยาวของ รุ่น SC190
ตัวผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดสกรูติดตั้ง T | M10 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 10 | พลังงานต่อรอบ(J) | 10 |
ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 4.5 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.88 | ความยาวเต็มตัว A(มิลลิเมตร) | 83 |
ค่าน้ำหนักสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ(kgf) | 5 | แรงดึงกลับของก้านลูกสูบสูงสุด(N) | 13.7 | OD(Ø) | 10 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 | พิทช์ | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC25M5 ในชุด โช้คกันกระแทกชดเชยน้ำหนักตนเองรุ่นใหญ่ รุ่น SC25 ถึง SC190
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง