(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีลโรลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ ACE ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการดูดซับพลังงานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน ในกรณีฉุกเฉินสามารถดูดซับพลังงานได้สองเท่าสำหรับการวนซ้ำ 1,000 ครั้งหรือน้อยกว่า หรือสี่เท่าสำหรับการทำซ้ำเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับซีรีส์ทั่วไป โช้คซับแรงกระแทกขนาดกะทัดรัดของ Ace ซีรีส์ MC150M, 225M และ 600M มีค่าพลังงานต่อรอบที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (E3)
· การรองรับพลังงานของซีรีส์ MC ขนาดกะทัดรัดสามารถเปรียบเทียบได้กับซีรีส์ขนาดกลางของผู้ผลิตสินค้า
· โช้คอัพที่เชื่อถือได้เหล่านี้มีระบบโรลลิ่งซีลในตัวเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
· MC150M, 225M และ 600M ซีรีส์ รองรับ ช่วงน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสามประเภทเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
MC600MH2-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดสกรูติดตั้ง T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานต่อรอบ (J) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว A (มิลลิเมตร) | ค่าน้ำหนักสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ (kgf) | แรงดึงกลับของก้านลูกสูบสูงสุด (N) | OD (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ตัวเลือกปุ่ม | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,305.94 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25.4 | M25 | 25 | 136 | - | 6 | 0.08 | 147 | 2300 | 8.9 | 25 | 2 | ปุ่มไนล่อน | 1.5 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง