1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คกันกระแทกแบบปรับปรับอัตโนมัติรุ่น MC150 ถึง MC600 (รหัสสินค้า)

ACE SHOCK ABSORBERS

โช้คกันกระแทกแบบปรับปรับอัตโนมัติรุ่น MC150 ถึง MC600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,887.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ซีลโรลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ ACE ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการดูดซับพลังงานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน ในกรณีฉุกเฉินสามารถดูดซับพลังงานได้สองเท่าสำหรับการวนซ้ำ 1,000 ครั้งหรือน้อยกว่า หรือสี่เท่าสำหรับการทำซ้ำเพียงครั้งเดียว

[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับซีรีส์ทั่วไป โช้คซับแรงกระแทกขนาดกะทัดรัดของ Ace ซีรีส์ MC150M, 225M และ 600M มีค่าพลังงานต่อรอบที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (E3)
· การรองรับพลังงานของซีรีส์ MC ขนาดกะทัดรัดสามารถเปรียบเทียบได้กับซีรีส์ขนาดกลางของผู้ผลิตสินค้า
· โช้คอัพที่เชื่อถือได้เหล่านี้มีระบบโรลลิ่งซีลในตัวเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
· MC150M, 225M และ 600M ซีรีส์ รองรับ ช่วงน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสามประเภทเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
MC600H2-BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดสกรูติดตั้ง T สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานต่อรอบ
(J)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว A
(มิลลิเมตร)
ค่าน้ำหนักสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ
(kgf)
แรงดึงกลับของก้านลูกสูบสูงสุด
(N)
OD
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ตัวเลือกปุ่ม พิทช์

฿ 5,712.77

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 26 วัน 1025.41-12 UNF-136160.08146.423008.925.42ปุ่มเหล็กกล้า / ชุดฝายูรีเทน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ใช้ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 66