(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีลโรลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ ACE ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการดูดซับพลังงานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน ในกรณีฉุกเฉินสามารถดูดซับพลังงานได้สองเท่าสำหรับการวนซ้ำ 1,000 ครั้งหรือน้อยกว่า หรือสี่เท่าสำหรับการทำซ้ำเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับซีรีส์ทั่วไป โช้คซับแรงกระแทกขนาดกะทัดรัดของ Ace ซีรีส์ MC150M, 225M และ 600M มีค่าพลังงานต่อรอบที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (E3)
· การรองรับพลังงานของซีรีส์ MC ขนาดกะทัดรัดสามารถเปรียบเทียบได้กับซีรีส์ขนาดกลางของผู้ผลิตสินค้า
· โช้คอัพที่เชื่อถือได้เหล่านี้มีระบบโรลลิ่งซีลในตัวเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
· MC150M, 225M และ 600M ซีรีส์ รองรับ ช่วงน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสามประเภทเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
MC225H2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดสกรูติดตั้ง T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานต่อรอบ (J) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว A (มิลลิเมตร) | ค่าน้ำหนักสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ (kgf) | แรงดึงกลับของก้านลูกสูบสูงสุด (N) | OD (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ตัวเลือกปุ่ม | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,800.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12.7 | 3/4-16 UNF | - | 41 | 3/4 | 6 | 0.08 | 96.8 | 910 | 6.67 | 19.05 | 4 | ไม่มีปุ่ม | - |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC225H2 ในชุด โช้คกันกระแทกแบบปรับปรับอัตโนมัติรุ่น MC150 ถึง MC600
รหัสสินค้า |
---|
MC225H |
MC225H-B |
MC225H-BP |
MC225H2-B |
MC225H2-BP |
MC225H2-BS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดสกรูติดตั้ง T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานต่อรอบ (J) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว A (มิลลิเมตร) | ค่าน้ำหนักสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ (kgf) | แรงดึงกลับของก้านลูกสูบสูงสุด (N) | OD (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ตัวเลือกปุ่ม | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,517.94 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12.7 | 3/4-16 UNF | - | 41 | 3/4 | 6 | 0.08 | 96.8 | 230 | 6.67 | 19.05 | 4 | ไม่มีปุ่ม | - | ||
฿ 3,731.61 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12.7 | 3/4-16 UNF | - | 41 | 3/4 | 6 | 0.08 | 101.7 | 230 | 6.67 | 19.05 | 4 | ปุ่มไนล่อน | - | ||
฿ 4,175.61 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12.7 | 3/4-16 UNF | - | 41 | 3/4 | 6 | 0.08 | 103.4 | 230 | 6.67 | 19.05 | 4 | ปุ่มเหล็กกล้า / ชุดฝายูรีเทน | - | ||
฿ 3,932.90 | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 12.7 | 3/4-16 UNF | - | 41 | 3/4 | 6 | 0.08 | 101.7 | 910 | 6.67 | 19.05 | 4 | ปุ่มไนล่อน | - | ||
฿ 4,366.45 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12.7 | 3/4-16 UNF | - | 41 | 3/4 | 6 | 0.08 | 103.4 | 910 | 6.67 | 19.05 | 4 | ปุ่มเหล็กกล้า / ชุดฝายูรีเทน | - | ||
฿ 4,061.03 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12.7 | 3/4-16 UNF | - | 41 | 3/4 | 6 | 0.08 | 103.4 | 910 | 6.67 | 19.05 | 4 | ปุ่มเหล็กกล้า | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง