(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นชนิดพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม รวมทั้งทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ได้ดีเยี่ยมซึ่งรวมถึง กรด ด่าง น้ำมันและไขมัน
· รูปทรงขอบพอดีกับมือ
· พื้นผิวของรูบอสสามารถปิดได้อย่างง่ายดายด้วยฝาครอบรูบอสที่ให้มาในชุด
· ขณะที่ฝาปิดอะลูมิเนียมเป็นซีลแบบมีกาว, ฝาปิดอื่นๆ เป็นชนิดแบบติดตั้ง
· สามารถถอดฝาครอบบอสออกได้โดยดันขึ้นด้วยอุปกรณ์ทรงแท่งหรืออุปกรณ์ที่มีรูปทรงคล้ายกันจากด้านหลัง
· ประเภท TWN-F มีมือจับแบบหมุนและพับได้ ซึ่งต้องดึงเข้าหาตัวผู้ปฏิบัติงานเพื่อพับลงด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
TWN200-BR-M |
TWN200-GR-M |
TWN200-LB-M |
TWN200-M |
TWN200-OG-M |
TWN200-RE-M |
TWN200-YE-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | เจาะรูติดตั้งส่วน | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทของมือจับ | วัสดุส่วนมือจับ | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | สีของ ฝาครอบ กลาง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,208.66 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 61 | 30 | 16 | สีดำ | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,208.66 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 61 | 30 | 16 | สีเทา | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,208.66 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 61 | 30 | 16 | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,208.66 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 61 | 30 | 16 | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,208.66 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 61 | 30 | 16 | สีส้ม | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,208.66 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 61 | 30 | 16 | สีแดง | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,208.66 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 61 | 30 | 16 | สีเหลือง | รูกดสกรู 1 รู |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | 2 พูด | วัสดุของด้ามจับ | โพลีโพรพีลีน สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ | เม็ดมีด วัสดุ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ SUM24L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง