(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นชนิดพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม รวมทั้งทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ได้ดีเยี่ยมซึ่งรวมถึง กรด ด่าง น้ำมันและไขมัน
· รูปทรงขอบพอดีกับมือ
· พื้นผิวของรูบอสสามารถปิดได้อย่างง่ายดายด้วยฝาครอบรูบอสที่ให้มาในชุด
· ขณะที่ฝาปิดอะลูมิเนียมเป็นซีลแบบมีกาว, ฝาปิดอื่นๆ เป็นชนิดแบบติดตั้ง
· สามารถถอดฝาครอบบอสออกได้โดยดันขึ้นด้วยอุปกรณ์ทรงแท่งหรืออุปกรณ์ที่มีรูปทรงคล้ายกันจากด้านหลัง
· ประเภท TWN-F มีมือจับแบบหมุนและพับได้ ซึ่งต้องดึงเข้าหาตัวผู้ปฏิบัติงานเพื่อพับลงด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
TWN375F-2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | เจาะรูติดตั้งส่วน | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทของมือจับ | วัสดุส่วนมือจับ | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | สีของ ฝาครอบ กลาง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,479.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 375 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 87 | 35 | 26 | - | รูกดสกรู 2 รู |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | 2 พูด | วัสดุของด้ามจับ | โพลีโพรพีลีน สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | ไม่ | เม็ดมีด วัสดุ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ SUM24L |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWN375F-2M ในชุด พวงมาลัยมือหมุนชนิดสองก้าน (NTWN/TWN)
รหัสสินค้า |
---|
NTWN125 |
NTWN125-2M |
NTWN125-BR |
TWN375F-M |
TWN375G |
TWN375G-2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | เจาะรูติดตั้งส่วน | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทของมือจับ | วัสดุส่วนมือจับ | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | สีของ ฝาครอบ กลาง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 697.83 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 44 | 22 | - | - | - | ||
฿ 1,109.59 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 44 | 22 | 12 | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 697.83 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 44 | 22 | 12 | สีดำ | - | ||
฿ 9,286.97 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 375 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | 87 | 35 | 26 | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 7,610.41 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 375 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภท STG และประเภท แกนหมุน | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเม อร์ (TPE) การเคลือบผิว สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | 87 | 35 | - | - | - | ||
฿ 7,766.28 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 375 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภท STG และประเภท แกนหมุน | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเม อร์ (TPE) การเคลือบผิว สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | 87 | 35 | 26 | - | รูกดสกรู 2 รู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง