1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนชนิดสองก้าน (NTWN/TWN) (รหัสสินค้า)

HANDWHEELS

พวงมาลัยมือหมุนชนิดสองก้าน (NTWN/TWN)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 526.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นชนิดพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม รวมทั้งทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ได้ดีเยี่ยมซึ่งรวมถึง กรด ด่าง น้ำมันและไขมัน
· รูปทรงขอบพอดีกับมือ
· พื้นผิวของรูบอสสามารถปิดได้อย่างง่ายดายด้วยฝาครอบรูบอสที่ให้มาในชุด
· ขณะที่ฝาปิดอะลูมิเนียมเป็นซีลแบบมีกาว, ฝาปิดอื่นๆ เป็นชนิดแบบติดตั้ง
· สามารถถอดฝาครอบบอสออกได้โดยดันขึ้นด้วยอุปกรณ์ทรงแท่งหรืออุปกรณ์ที่มีรูปทรงคล้ายกันจากด้านหลัง
· ประเภท TWN-F มีมือจับแบบหมุนและพับได้ ซึ่งต้องดึงเข้าหาตัวผู้ปฏิบัติงานเพื่อพับลงด้านล่าง

รหัสสินค้า
TWN125-OG-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
เจาะรูติดตั้งส่วน ตัวจับชิ้นงาน ประเภทของมือจับ วัสดุส่วนมือจับ H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
สีของ ฝาครอบ กลาง งานเพิ่มเติม

฿ 1,353.29

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10125รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ442212สีส้มรูกดสกรู 1 รู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของการ มือจับ 2 พูด วัสดุของด้ามจับ โพลีโพรพีลีน สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว พื้นผิว ของการ มือจับ ไม่
พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่ เม็ดมีด วัสดุ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ SUM24L

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWN125-OG-M ในชุด พวงมาลัยมือหมุนชนิดสองก้าน (NTWN/TWN)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NTWN125
NTWN125-2M
NTWN125-BR
TWN125-RE
TWN125-RE-2M
TWN125-RE-M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
เจาะรูติดตั้งส่วน ตัวจับชิ้นงาน ประเภทของมือจับ วัสดุส่วนมือจับ H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
สีของ ฝาครอบ กลาง งานเพิ่มเติม

฿ 697.83

1 ชิ้น 7 วัน 10125รูกลม (หลุมตาบอด)ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ4422---

฿ 1,109.59

1 ชิ้น 9 วัน 10125รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ442212-รูกดสกรู 2 รู

฿ 697.83

1 ชิ้น 7 วัน 10125รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ442212สีดำ-

฿ 1,130.66

1 ชิ้น 7 วัน 10125รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ442212สีแดง-

฿ 1,506.23

1 ชิ้น 9 วัน 10125รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ442212สีแดงรูกดสกรู 2 รู

฿ 1,353.29

1 ชิ้น 9 วัน 10125รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ442212สีแดงรูกดสกรู 1 รู