1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (ซีรีส์ F8) (CAF8) (รหัสสินค้า)

CASTERS

ลูกล้อ (ซีรีส์ F8) (CAF8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 435.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ล้อ เป็น โพลีเอไมด์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ คือ 1,200 N ถึง 3,000 N

[คุณสมบัติ]
· เบรก ล็อคการหมุนส่วนหมุนของโครงยึด และการหมุนของล้อพร้อมกัน

รหัสสินค้า
CAF8-150SBL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
วัสดุ เหล็กยึด ประเภทของรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
D
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)

฿ 1,725.04

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน194220.01 ถึง 320.00ไม่300SPHDหลุมเจาะรู73(87)105(105)11014015045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAF8-150SBL ในชุด ลูกล้อ (ซีรีส์ F8) (CAF8)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CAF8-065FBL
CAF8-065PBL
CAF8-065SBL
CAF8-080FBF
CAF8-080FBF-SUS
CAF8-080FBL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
วัสดุ เหล็กยึด ประเภทของรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
D
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)

฿ 582.29

1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ10080.01 ถึง 140.00ไม่120SPHD-----6530

฿ 435.95

1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม10080.01 ถึง 140.00ไม่120SPHDหลุมเจาะรู45(60)75(80)851006530

฿ 591.74

1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน10080.01 ถึง 140.00ไม่120SPHDหลุมเจาะรู45(60)75(80)851006530

฿ 971.28

1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ107140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์180SPHD-----8030

฿ 2,206.18

1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ107140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์180SUS304-----8030

฿ 626.13

1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ107140.01 ถึง 220.00ไม่180SPHD-----8030