(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรก ล็อคการหมุนส่วนหมุนของโครงยึด และการหมุนของล้อพร้อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
CAF5-200PSL-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | สต๊อปเปอร์ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | ประเภทของรูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | D (Ø) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,084.57 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 750 | หลุมเจาะรู | 73(87) | 105(105) | 110 | 140 | 200 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน ( คุณสมบัติ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุ เหล็กยึด | SPHD |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAF5-200PSL-H ในชุด ลูกล้อ (ซีรีส์ F5) (CAF5)
รหัสสินค้า |
---|
CAF5-080PSL |
CAF5-080SSF |
CAF5-080SSL |
CAF5-100FSF |
CAF5-200SSF-H |
CAF5-200SSL-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | สต๊อปเปอร์ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | ประเภทของรูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | D (Ø) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,193.91 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ความสำรวม | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 25 | ||
฿ 1,704.24 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 200 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 25 | ||
฿ 1,337.38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 25 | ||
฿ 2,133.70 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 200 | - | - | - | - | - | 100 | 30 | ||
฿ 6,348.72 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 750 | หลุมเจาะรู | 73(87) | 105(105) | 110 | 140 | 200 | 50 | ||
฿ 5,360.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 750 | หลุมเจาะรู | 73(87) | 105(105) | 110 | 140 | 200 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง