1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (ซีรีส์ E3) (CAE3) (รหัสสินค้า)

CASTERS

ลูกล้อ (ซีรีส์ E3) (CAE3)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 484.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ทำจาก ยางไนไตรล์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ คือ 650 N ถึง 2,300 N

รหัสสินค้า
CAE3-200SBL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
ประเภทของรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
D
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)

฿ 2,104.36

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน240220.01 ถึง 320.00ไม่230หลุมเจาะรู73(85)105(105)11014020050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ ยางไนไตรล์ (NBR) ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุ เหล็กยึด SPHD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAE3-200SBL ในชุด ลูกล้อ (ซีรีส์ E3) (CAE3)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CAE3-080FBF
CAE3-080FBL
CAE3-080PBL
CAE3-080SBF
CAE3-080SBL
CAE3-100FBF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
ประเภทของรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
D
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)

฿ 1,084.23

1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ10735.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์65-----8025

฿ 652.74

1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ10735.01 ถึง 80.00ไม่65-----8025

฿ 484.17

1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม10735.01 ถึง 80.00ไม่65หลุมเจาะรู45(60)75(80)851008025

฿ 1,093.51

1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน10735.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์65หลุมเจาะรู45(60)75(80)851008025

฿ 665.13

1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน10735.01 ถึง 80.00ไม่65หลุมเจาะรู45(60)75(80)851008025

฿ 1,146.52

1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ12835.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์80-----10030