1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (ซีรีส์ C7) (CAC7)

ลูกล้อ (ซีรีส์ C7) (CAC7)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบรก ล็อคการหมุนส่วนหมุนของโครงยึด และการหมุนของล้อพร้อมกัน

รหัสสินค้า
CAC7-050CBF
CAC7-050CBL
CAC7-050FBF
CAC7-050FBLSALE
CAC7-050PBLSALE
CAC7-050SBFSALE
CAC7-050SBL
CAC7-060CBFSALE
CAC7-060CBL
CAC7-060FBF
CAC7-060FBL
CAC7-060PBL
CAC7-060SBF
CAC7-060SBL
CAC7-080CBF
CAC7-080CBL
CAC7-080FBF
CAC7-080FBL
CAC7-080PBL
CAC7-080SBF
CAC7-080SBL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
ประเภทของรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
M D
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)

฿ 659.07

CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวหมุนภายนอก66ถึง 35.00ด้วย สต๊อปเปอร์35-----M8 × 1.255020

฿ 413.76

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวหมุนภายนอก66ถึง 35.00ไม่35-----M8 × 1.255020

฿ 629.37

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ66ถึง 35.00ด้วย สต๊อปเปอร์35------5020

฿ 441.73

฿ 200.10

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หมุน รูทะลุ66ถึง 35.00ไม่35------5020

฿ 375.74

฿ 192.08

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ความสำรวม67ถึง 35.00ไม่35หลุมเจาะรู38.5(44)38.5(44)5555-5020

฿ 667.43

฿ 357.01

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แผ่นเพลท หมุน67ถึง 35.00ด้วย สต๊อปเปอร์35หลุมเจาะรู38.5(48)38.5(48)5555-5020

฿ 424.72

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน67ถึง 35.00ไม่35หลุมเจาะรู38.5(44)38.5(44)5555-5020

฿ 872.43

฿ 432.55

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวหมุนภายนอก8335.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์50-----M12 × 1.756024

฿ 680.74

CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวหมุนภายนอก8335.01 ถึง 80.00ไม่50-----M12 × 1.756024

฿ 855.72

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ8335.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์50------6024

฿ 572.25

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ8335.01 ถึง 80.00ไม่50------6024

฿ 471.51

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม8335.01 ถึง 80.00ไม่50หลุมเจาะรู39.5(48)39.5(48)6760-6024

฿ 909.43

CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10แผ่นเพลท หมุน8335.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์50หลุมเจาะรู38.5(48)38.5(48)6060-6024

฿ 601.60

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน8335.01 ถึง 80.00ไม่50หลุมเจาะรู38.5(48)38.5(48)6060-6024

฿ 984.72

CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวหมุนภายนอก10435.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์55-----M12 × 1.758024

฿ 742.61

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวหมุนภายนอก10435.01 ถึง 80.00ไม่55-----M12 × 1.758024

฿ 946.50

CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10หมุน รูทะลุ10435.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์55------8024

฿ 671.88

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ10435.01 ถึง 80.00ไม่55------8024

฿ 569.78

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม10435.01 ถึง 80.00ไม่55หลุมเจาะรู39.5(48)39.5(48)6760-8024

฿ 965.86

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน10435.01 ถึง 80.00ด้วย สต๊อปเปอร์55หลุมเจาะรู38.5(48)38.5(48)6060-8024

฿ 707.69

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน10435.01 ถึง 80.00ไม่55หลุมเจาะรู38.5(48)38.5(48)6060-8024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ ยาง วัลคาไนซ์ (ไม่อพยพ) ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุ เหล็กยึด SPHD