1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเรียว เหล็กกล้า ( โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) ซีรีส์ S (R1200) เส้นผ่านศูนย์กลางφ 48.0 ×กว้าง 240 - 620

MAK ROLLER

ลูกกลิ้งเรียว เหล็กกล้า ( โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) ซีรีส์ S (R1200) เส้นผ่านศูนย์กลางφ 48.0 ×กว้าง 240 - 620
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง โดยมีรัศมี เฟรม ภายใน 1, 200 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ คือφ42.7หน่วย โรเลอร์ ของ ลูกกลิ้งลำเลียง S-TC1200

[คุณสมบัติ]
· มุม 90 องศาสำหรับใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1, 200 มม.
ความกว้างของ โรเลอร์ มาตรฐาน ( ขนาดเกลียว) คือ 240W ถึง 620W

รหัสสินค้า
S-TC1200-[240,​305,​390,​490,​620]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 48 คุณสมบัติ มาตรฐาน
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40