1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเรซิ่น (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ M (JR-5730) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 57.0 × กว้าง 100 - 600

ลูกกลิ้งเรซิ่น (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ M (JR-5730) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 57.0 × กว้าง 100 - 600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งเรซิ่น ⌀57 เหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ลูกกลิ้งที่เป็นส่วนประกอบของลูกกลิ้งลำเลียง JR-5730 น้ำหนักเบา สามารถระบุความกว้างได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 100 ถึง 600 มม.

[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀57.0 ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P75
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100W ถึง 600W โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ
· อะลูมิเนียมโปรไฟล์

รหัสสินค้า
JR-5730-[100,​200,​300,​400,​500,​600][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
JR-5730-[101-199/1][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
JR-5730-[201-299/1][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
JR-5730-[301-399/1][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
JR-5730-[401-499/1][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
JR-5730-[501-599/1][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เรซิ่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 57 คุณสมบัติ กันน้ำ
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เรซิ่น
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40