(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งเรซิ่น ขนาด ⌀ 40 มม. เหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็กที่น้ำหนักเบา ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียงน้ำหนักเบา JR-4023 ความกว้างของลูกกลิ้งสามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 100–600 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งคือ ⌀ 40.0 มม. ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P50
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100–600 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· โรเลอร์ นี้ยังสามารถผลิตในขนาดที่ไม่ได้ มาตรฐาน
· ใช้เฟรมอะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
JR-4023-[100,200,300,400,500,600]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-4023-[101-199/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-4023-[201-299/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-4023-[301-399/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-4023-[401-499/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-4023-[501-599/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง