1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ซีรีส์ M (R-5714PE) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀57.2 × กว้าง 100 – 1,000 (รหัสสินค้า)

MAK ROLLER CONVEYOR

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ซีรีส์ M (R-5714PE) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀57.2 × กว้าง 100 – 1,000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ⌀57 แบบ โหลดปานกลาง / รุ่นประหยัด พร้อมเฟรมแบบ L สามารถกำหนดความยาวของสายพานลำเลียงได้ทุกๆ 10 มม. ระหว่าง 500 ถึง 3,000 และความกว้างของลูกกลิ้งระหว่าง 240 ถึง 490 มม.

รหัสสินค้า
R-5714PE-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
เครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 9 วัน 100 ~ 100075 ~ 200500 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 57.2 ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 1.4
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง ประเภท เฟรม แบบตรง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เฟรม เคลือบสี กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ Hot Zinc Plating
เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 100 ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 421.7::1716.2 สเปค มาตรฐาน