1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดันแบบรีเวิร์ส ชนิดแยก

ตัวปรับความดันแบบรีเวิร์ส ชนิดแยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 751.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบมาตรฐาน เช็ควาล์วที่มีรูเร่งระบายที่ด้านทุติยภูมิ

รหัสสินค้า
2415-6CSALE
2415-6C-G
2415-8C
2415-8C-G
2415-10C
2415-10C-G
2419-1C
2419-1C-B
2419-1C-G
2419-1C-GB
2419-1C-P
2419-1C-PG
2419-2C
2419-2C-G
2419-2C-P
2419-2C-PG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคลองเลื่อย ช่วง ความดัน
(MPa)
ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว เกจวัดความดัน ความดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ขนาด เหล็กยึด ติดตั้งบนแผงควบคุม

฿ 2,805.39

฿ 2,575.07

F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.07 ถึง 0.833/4[ไม่มี] NA1.0ชนิดขนาดใหญ่NANA

฿ 3,511.12

F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.07 ถึง 0.833/4ด้วย เกจวัดความดัน1.0ชนิดขนาดใหญ่NANA

฿ 3,384.24

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.07 ถึง 0.831[ไม่มี] NA1.0ชนิดขนาดใหญ่NANA

฿ 3,800.76

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.07 ถึง 0.831ด้วย เกจวัดความดัน1.0ชนิดขนาดใหญ่NANA

฿ 3,666.27

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.07 ถึง 0.831 1/4[ไม่มี] NA1.0ชนิดขนาดใหญ่NANA

฿ 4,082.79

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.07 ถึง 0.831 1/4ด้วย เกจวัดความดัน1.0ชนิดขนาดใหญ่NANA

฿ 751.78

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน 0.04 ถึง 0.831/8[ไม่มี] NA--NANA

฿ 876.43

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.04 ถึง 0.831/8[ไม่มี] NA--มีจำหน่ายNA

฿ 1,223.54

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.04 ถึง 0.831/8ด้วย เกจวัดความดัน--NANA

฿ 1,199.16

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน 0.04 ถึง 0.831/8ด้วย เกจวัดความดัน--มีจำหน่ายNA

฿ 792.10

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน 0.04 ถึง 0.831/8[ไม่มี] NA--NAชนิดติดตั้งที่พาแนล

฿ 1,266.93

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.04 ถึง 0.831/8ด้วย เกจวัดความดัน--NAชนิดติดตั้งที่พาแนล

฿ 807.01

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.04 ถึง 0.831/4[ไม่มี] NA--NANA

฿ 1,136.82

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 21 วัน 0.04 ถึง 0.831/4ด้วย เกจวัดความดัน--NANA

฿ 792.10

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน 0.04 ถึง 0.831/4[ไม่มี] NA--NAชนิดติดตั้งที่พาแนล

฿ 1,262.58

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน 0.04 ถึง 0.831/4ด้วย เกจวัดความดัน--NAชนิดติดตั้งที่พาแนล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
รูปทรง มาตรฐาน ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ การมี ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว Rc
ช่วงการตั้งค่า มาตรฐาน ลูกบิด มาตรฐาน