(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ที่ ระบบเปิดปิดโดยตรง หน่วยเดียวสำหรับ อากาศอัด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8.
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุม อากาศอัด
รหัสสินค้า |
---|
FAG31-6-1-12CSB-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | อุปกรณ์แมนวล | ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง) (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | ออริฟิส | สัญลักษณ์ของขดลวด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,553.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | 24 V DC | Rc | 1/8 | 0.149 | 0 ถึง 1.4 | ไม่ | 28 | - | φ2 | 2CS | พร้อม แผ่นติดตั้ง |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 3 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) |
การต่อท่อ | ท่อตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) | ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FAG31-6-1-12CSB-3 ในชุด โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด, ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง, 3 พอร์ต (Just Fit Valve) ซีรีส์ FAG
รหัสสินค้า |
---|
FAG11-M5-Y-12C-2 |
FAG11-M5-Y-12C-3 |
FAG11-M5-Y-12CB-1 |
FAG31-6-1-12CSNB-2 |
FAG31-6-1-12CSNB-3 |
FAG31-6-1-12HS-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | อุปกรณ์แมนวล | ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง) (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | ออริฟิส | สัญลักษณ์ของขดลวด | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,062.69 | 1 ชิ้น | 15 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | 200 V AC | M | M5 | 0.022 | 0 ถึง 1.0 | ไม่ | 18 | AC200V | φ0.8 | 2C | N/A | ||
฿ 1,158.45 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | 24 V DC | M | M5 | 0.022 | 0 ถึง 1.0 | ไม่ | 18 | - | φ0.8 | 2C | N/A | ||
฿ 1,201.84 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | 100 V AC | M | M5 | 0.022 | 0 ถึง 1.0 | ไม่ | 18 | - | φ0.8 | 2C | พร้อม แผ่นติดตั้ง | ||
฿ 1,835.30 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | 200 V AC | Rc | 1/8 | 0.149 | 0 ถึง 1.4 | ไม่ล็อค | 28 | - | φ2 | 2CS | พร้อม แผ่นติดตั้ง | ||
฿ 1,835.30 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | 24 V DC | Rc | 1/8 | 0.149 | 0 ถึง 1.4 | ไม่ล็อค | 28 | - | φ2 | 2CS | พร้อม แผ่นติดตั้ง | ||
฿ 1,809.27 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | [อื่น ๆ] 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | 200 V AC | Rc | 1/8 | 0.149 | 0 ถึง 1.4 | ไม่ | 28 | - | φ2 | 2HS | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง