1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ต (Just Fit Valve) ซีรีส์ FAB (FAB51-10-8-12G-2)

DIRECT ACTING VALVE

โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ต (Just Fit Valve) ซีรีส์ FAB (FAB51-10-8-12G-2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริงชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ตสำหรับอากาศอัด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดปกติปิด (เปิดเมื่อมีการกระตุ้น)
· เส้นผ่านศูนย์กลางเชื่อมต่อ: M5, Rc1/8 ถึง Rc1/2.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมอากาศอัด

รหัสสินค้า
FAB51-10-8-12G-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียวท่อ

฿ 1,659.70

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 2 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว
ประเภทการสลับ ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) แรงดันไฟฟ้า 200 V AC
ชนิดพอร์ตท่อ Rc การต่อท่อ ท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน
ประเภทซีล ซีล นุ่ม อุปกรณ์แมนวล ไม่ ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง)(มม.) 40
แรงดันไฟฟ้า AC200V ออริฟิส 10 วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR
สัญลักษณ์ของขดลวด 2G

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FAB51-10-8-12G-2 ในชุด โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ต (Just Fit Valve) ซีรีส์ FAB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FAB51-15-8-12G-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียวท่อ

฿ 1,809.27

1 ชิ้น 60 วัน 1/2