(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าที่มีรหัสสินค้าระบุในหน้านี้จะสามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกับวันที่สั่งก่อน 18:00
วาล์วขนาดกะทัดรัดที่มีรุ่นมากมาย
*ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
สำหรับรายละเอียดจำเพาะที่ไม่อยู่ในหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000184952/?
รหัสสินค้า |
---|
4KB230-08-L-AC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | อุปกรณ์แมนวล | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,206.52 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 1/4 | 40 ถึง 80 | 0.65 | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | - | กล่อง เทอร์มินอล ขนาด สายนำไฟฟ้า ไม่มี ขดลวด ไฟ , ติดตั้งหลอดไฟ | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ชนิดพอร์ตท่อ | Rc | การต่อท่อ | ประปาย่อย |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4KB230-08-L-AC100V ในชุด [สินค้าในสต็อค] ชุดวาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 5 พอร์ต, ซีรีส์ 4KB1 ถึง 4KB1
รหัสสินค้า |
---|
4KB110-06-AC220V |
4KB110-06-B-AC100V |
4KB110-06-B-AC110V |
4KB230-08-L-AC200V |
4KB230-08-L-DC24V |
4KB230-08-LK-AC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | อุปกรณ์แมนวล | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,126.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | AC 220 V | 1/8 | 20 ถึง 40 | 0.241 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | - | แหวนร้อยสาย สายนำไฟฟ้า (300 มม.) | - | - | ||
฿ 2,016.94 | 1 ชิ้น | 11 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 100 V AC | 1/8 | 20 ถึง 40 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | B | กล่อง เทอร์มินอล ขนาดกะทัดรัดไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | AC100V | ไม่มี | ||
฿ 2,299.55 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | AC 110 V | 1/8 | 20 ถึง 40 | 0.241 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | - | กล่อง เทอร์มินอล ขนาดกะทัดรัดไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | ||
฿ 5,206.52 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 200 V AC | 1/4 | 40 ถึง 80 | 0.65 | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | - | กล่อง เทอร์มินอล ขนาด สายนำไฟฟ้า ไม่มี ขดลวด ไฟ , ติดตั้งหลอดไฟ | - | - | ||
฿ 4,840.66 | 1 ชิ้น | 21 วัน | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | 1/4 | 40 ถึง 80 | 0.65 | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | ไม่ล็อค | - | กล่อง เทอร์มินอล ขนาด สายนำไฟฟ้า ไม่มี ขดลวด ไฟ , ติดตั้งหลอดไฟ | - | - | ||
฿ 5,423.46 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 1/4 | 40 ถึง 80 | 0.65 | 0.2 ถึง 0.7 | อุปกรณ์เสริมภายนอก | ไม่ล็อค | - | กล่อง เทอร์มินอล ขนาด สายนำไฟฟ้า ไม่มี ขดลวด ไฟ , ติดตั้งหลอดไฟ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง