1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[สินค้าในสต็อค] ชุดวาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 5 พอร์ต, ซีรีส์ 4KB1 ถึง 4KB1 (รหัสสินค้า)

PILOT OPERATED VALVE

[สินค้าในสต็อค] ชุดวาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 5 พอร์ต, ซีรีส์ 4KB1 ถึง 4KB1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,976.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่มีรหัสสินค้าระบุในหน้านี้จะสามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกับวันที่สั่งก่อน 18:00
วาล์วขนาดกะทัดรัดที่มีรุ่นมากมาย
*ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
สำหรับรายละเอียดจำเพาะที่ไม่อยู่ในหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000184952/?

รหัสสินค้า
4KB230-08-D3-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต อุปกรณ์แมนวล สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

฿ 4,946.19

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมันคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC1/440 ถึง 800.650.2 ถึง 0.7ภายในไม่ล็อค-คอนเนคเตอร์ D-type ที่ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟติดตั้งอยู่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิดพอร์ตท่อ Rc การต่อท่อ ประปาย่อย
ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภทซีล ซีล นุ่ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4KB230-08-D3-DC24V ในชุด [สินค้าในสต็อค] ชุดวาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 5 พอร์ต, ซีรีส์ 4KB1 ถึง 4KB1

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
4KB110-06-AC220V
4KB110-06-B-AC100V
4KB110-06-B-AC110V
4KB230-08-DC24V
4KB230-08-K-AC200V
4KB230-08-K-DC24V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต อุปกรณ์แมนวล สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

฿ 2,126.00

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)AC 220 V1/820 ถึง 400.2410.15 ถึง 0.7ภายในไม่ล็อค-แหวนร้อยสาย สายนำไฟฟ้า (300 มม.)--

฿ 2,016.94

1 ชิ้น 11 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)100 V AC1/820 ถึง 40-0.15 ถึง 0.7ภายในไม่ล็อคBกล่อง เทอร์มินอล ขนาดกะทัดรัดไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้าAC100Vไม่มี

฿ 2,299.55

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)AC 110 V1/820 ถึง 400.2410.15 ถึง 0.7ภายในไม่ล็อค-กล่อง เทอร์มินอล ขนาดกะทัดรัดไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า--

฿ 4,356.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC1/440 ถึง 80-0.2 ถึง 0.7ภายในไม่ล็อคไม่มีเครื่องหมายแหวนร้อยสาย สายนำไฟฟ้า (300 มม.)DC24Vไม่มี

฿ 4,902.81

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมันคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)200 V AC1/440 ถึง 800.650.2 ถึง 0.7อุปกรณ์เสริมภายนอกไม่ล็อค-แหวนร้อยสาย สายนำไฟฟ้า (300 มม.)--

฿ 4,902.81

1 ชิ้น 60 วัน ปราศจากน้ำมันคู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC1/440 ถึง 800.650.2 ถึง 0.7อุปกรณ์เสริมภายนอกไม่ล็อค-แหวนร้อยสาย สายนำไฟฟ้า (300 มม.)--