1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สินค้าในสต็อค] วาล์วเดี่ยว ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม 5 พอร์ต Selex Valve ซีรีส์ 4F0/1/2/3 (รหัสสินค้า)

PILOT OPERATED VALVE

[สินค้าในสต็อค] วาล์วเดี่ยว ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม 5 พอร์ต Selex Valve ซีรีส์ 4F0/1/2/3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,990.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่มีรหัสสินค้าระบุในหน้านี้จะสามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกับวันที่สั่งก่อน 18:00
สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีการหล่อลื่น ประสิทธิภาพโดยรวมดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม
*ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
สำหรับรายละเอียดจำเพาะที่ไม่อยู่ในหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000184985/?

รหัสสินค้า
4F110-06-EN-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
อุปกรณ์แมนวล สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เช็ควาล์ว ปลั๊ก

฿ 2,542.52

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 11 วัน เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)24 V DCรูเปียห์1/820 ถึง 25ไม่ล็อคEDC24Vไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม (สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน การต่อท่อ ท่อตรง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภทซีล ซีล นุ่ม อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4F110-06-EN-DC24V ในชุด [สินค้าในสต็อค] วาล์วเดี่ยว ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม 5 พอร์ต Selex Valve ซีรีส์ 4F0/1/2/3

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
4F020-06-N-DC24V
4F020-06-S-DC24V
4F020-06-SN-DC24V
4F110-06-ES-DC24V
4F110-06-ESN-DC24V
4F110-06-N-DC24V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
อุปกรณ์แมนวล สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เช็ควาล์ว ปลั๊ก

฿ 3,080.60

1 ชิ้น 11 วัน คู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง24 V DCรูเปียห์1/816 ถึง 20ไม่ล็อคไม่มีเครื่องหมายDC24Vไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม (สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต)

฿ 3,518.75

1 ชิ้น 11 วัน คู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง24 V DCรูเปียห์1/816 ถึง 20ไม่ล็อคไม่มีเครื่องหมายDC24Vอุปกรณ์เสริม (วาริสเตอร์)ไม่มีไม่มี

฿ 3,570.81

1 ชิ้น 11 วัน คู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง24 V DCรูเปียห์1/816 ถึง 20ไม่ล็อคไม่มีเครื่องหมายDC24Vอุปกรณ์เสริม (วาริสเตอร์)ไม่มีอุปกรณ์เสริม (สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต)

฿ 2,332.34

1 ชิ้น 11 วัน เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)24 V DCรูเปียห์1/820 ถึง 25ไม่ล็อคEDC24Vอุปกรณ์เสริม (วาริสเตอร์)ไม่มีไม่มี

฿ 2,763.79

1 ชิ้น 11 วัน เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)24 V DCรูเปียห์1/820 ถึง 25ไม่ล็อคEDC24Vอุปกรณ์เสริม (วาริสเตอร์)ไม่มีอุปกรณ์เสริม (สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต)

฿ 2,542.52

1 ชิ้น 11 วัน เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน)24 V DCรูเปียห์1/820 ถึง 25ไม่ล็อคไม่มีเครื่องหมายDC24Vไม่มีไม่มีอุปกรณ์เสริม (สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต)