1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สต๊อก] ชุดกรองและตัวปรับแรงดันลม กรอง (โมดูลมาตรฐาน) W * 000 Series (รหัสสินค้า)

F.R.L UNIT
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
    ฿ 1,551.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรองและตัวปรับแรงดันลม ชนิดโมดูล
[คุณสมบัติ]
·โมดูลาร์ขนาดกะทัดรัด:การออกแบบ โมดูลาร์ที่รวมขนาดหลัก (ความกว้างและความลึก) ของอุปกรณ์ FRL แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันอย่างกะทัดรัด
·ขนาดที่ประกอบถูกคำนวณอย่างแม่นยำด้วยการคำนวณง่ายๆ
· องค์ประกอบ อายุการใช้งาน ประกอบด้วยโครงสร้างเส้นใยเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความหยาบบน พื้นผิว และจะละเอียดขึ้นเมื่อเข้าด้านในมากขึ้น
·ช่วยลดการอุดตันและ อายุการใช้งาน องค์ประกอบ ดีขึ้นอย่างมาก
·ไม่มีปัญหาเรื่อง สนิม
· เกจวัดความดัน แบบฝัง ประหยัดพื้นที่:รุ่นที่ผ่านมามี เกจวัดความดัน ที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิว ด้านหน้าทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่หรือเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งกับพนักงานการออกแบบ แบบฝัง นี้มีทั้งความสะอาดและการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย
·น้ำหนักลดลง 50% (เทียบกับ C4000) เมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถจ่ายอากาศบริสุทธิ์อากาศไร้ น้ำมัน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัตถุประสงค์

รหัสสินค้า
W1000-8-W-A6WB3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ความจุการเก็บเดรน
(cm³)
การระบายเดรน เกจวัดความดัน ความจุน้ำมัน
(cm³)
ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง เหล็กยึด คลองเลื่อย ท่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ติด เกจวัดความดัน

฿ 1,962.19

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 5 วัน RC1 / 40.0312ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน85ไม่มีทรงตัว LRc1/8ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.05:: 0.85 ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm
คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 วัสดุ ชาม เรซิ่น
ชามยาม การมี ระบาย ความโล่งอก ทิศทางการไหล การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา)
รายละเอียด วัสดุ ชาม โพลีคาร์บอเนต พอร์ตเชื่อมต่อ ตรวจจับ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ไม่มี ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ไม่
แสดงส่วนเพิ่ม สกรู Rc ช่วง ความดัน 0.05 - 0.85 MPa

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W1000-8-W-A6WB3W ในชุด [สต๊อก] ชุดกรองและตัวปรับแรงดันลม กรอง (โมดูลมาตรฐาน) W * 000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
W1000-6-W-A6W
W1000-6-W-A6WB3W
W1000-6-W-A8W
W1000-8-W-A8W
W1000-8-W-A8WB3W
W1000-8-W-B3W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ความจุการเก็บเดรน
(cm³)
การระบายเดรน เกจวัดความดัน ความจุน้ำมัน
(cm³)
ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง เหล็กยึด คลองเลื่อย ท่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ติด เกจวัดความดัน

฿ 1,936.27

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน RC1 / 80.0312ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน85ไม่มีไม่มีRc1/8ไม่มี

฿ 1,994.94

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน RC1 / 80.0312ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน85ไม่มีทรงตัว LRc1/8ไม่มี

฿ 2,082.61

1 ชิ้น 60 วัน RC1 / 80.0312ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน85ไม่มีไม่มีRc1/4ไม่มี

฿ 1,936.27

1 ชิ้น 5 วัน RC1 / 40.0312ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน85ไม่มีไม่มีRc1/4ไม่มี

฿ 1,994.94

1 ชิ้น 5 วัน RC1 / 40.0312ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน85ไม่มีทรงตัว LRc1/4ไม่มี

฿ 1,957.98

1 ชิ้น 5 วัน RC1 / 40.0312ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน85ไม่มีทรงตัว Lไม่มีไม่มี