(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดกรองและตัวปรับแรงดันลม ชนิดโมดูล
[คุณสมบัติ]
·โมดูลาร์ขนาดกะทัดรัด:การออกแบบ โมดูลาร์ที่รวมขนาดหลัก (ความกว้างและความลึก) ของอุปกรณ์ FRL แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันอย่างกะทัดรัด
·ขนาดที่ประกอบถูกคำนวณอย่างแม่นยำด้วยการคำนวณง่ายๆ
· องค์ประกอบ อายุการใช้งาน ประกอบด้วยโครงสร้างเส้นใยเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความหยาบบน พื้นผิว และจะละเอียดขึ้นเมื่อเข้าด้านในมากขึ้น
·ช่วยลดการอุดตันและ อายุการใช้งาน องค์ประกอบ ดีขึ้นอย่างมาก
·ไม่มีปัญหาเรื่อง สนิม
· เกจวัดความดัน แบบฝัง ประหยัดพื้นที่:รุ่นที่ผ่านมามี เกจวัดความดัน ที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิว ด้านหน้าทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่หรือเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งกับพนักงานการออกแบบ แบบฝัง นี้มีทั้งความสะอาดและการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย
·น้ำหนักลดลง 50% (เทียบกับ C4000) เมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถจ่ายอากาศบริสุทธิ์อากาศไร้ น้ำมัน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัตถุประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
W1000-8-W-A6W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ความจุการเก็บเดรน (cm³) | การระบายเดรน | เกจวัดความดัน | ความจุน้ำมัน (cm³) | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง | เหล็กยึด | คลองเลื่อย ท่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ติด เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,906.46 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 4 | 0.03 | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 85 | ไม่มี | ไม่มี | Rc1/8 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.85 | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | วัสดุ ชาม | เรซิ่น |
ชามยาม | การมี | ระบาย | ความโล่งอก | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) |
รายละเอียด วัสดุ ชาม | โพลีคาร์บอเนต | พอร์ตเชื่อมต่อ ตรวจจับ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | ไม่มี | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | ไม่ |
แสดงส่วนเพิ่ม | สกรู Rc | ช่วง ความดัน | 0.05 - 0.85 MPa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W1000-8-W-A6W ในชุด [สต๊อก] ชุดกรองและตัวปรับแรงดันลม กรอง (โมดูลมาตรฐาน) W * 000 Series
รหัสสินค้า |
---|
W1000-6-W-A6W |
W1000-6-W-A6WB3W |
W1000-6-W-A8W |
W1000-8-W-A6WB3W |
W1000-8-W-A8W |
W1000-8-W-A8WB3W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ความจุการเก็บเดรน (cm³) | การระบายเดรน | เกจวัดความดัน | ความจุน้ำมัน (cm³) | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง | เหล็กยึด | คลองเลื่อย ท่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ติด เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,936.27 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC1 / 8 | 0.03 | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 85 | ไม่มี | ไม่มี | Rc1/8 | ไม่มี | ||
฿ 1,994.94 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC1 / 8 | 0.03 | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 85 | ไม่มี | ทรงตัว L | Rc1/8 | ไม่มี | ||
฿ 2,082.61 | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 8 | 0.03 | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 85 | ไม่มี | ไม่มี | Rc1/4 | ไม่มี | ||
฿ 1,962.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 4 | 0.03 | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 85 | ไม่มี | ทรงตัว L | Rc1/8 | ไม่มี | ||
฿ 1,936.27 | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 4 | 0.03 | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 85 | ไม่มี | ไม่มี | Rc1/4 | ไม่มี | ||
฿ 1,994.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 4 | 0.03 | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 85 | ไม่มี | ทรงตัว L | Rc1/4 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง