(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มความสามารถของระบบด้วยการทำให้เป็นโมดูล โครงสร้างคู่ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนาน
เลือกจากโมเดลที่มีอยู่ในสต๊อกมากกว่า 1,000 รุ่น เช่น รุ่นที่มีเกจวัดความดันติดอยู่ จากหน้าเว็บไซต์
รหัสสินค้า |
---|
C1000-6-W-F1-A10W |
C1000-6-W-F1T8-A10W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อัตราการไหล ต่ำสุด (ลิตร / นาที) | ความจุการเก็บเดรน (cm³) | การระบายเดรน | เกจวัดความดัน | ความจุน้ำมัน (cm³) | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง | คลองเลื่อย ท่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ติด เกจวัดความดัน | สวิตช์ความดัน (P4000-W) + คลองเลื่อย ข้อต่อ (ต่อ) | ค่า จำหน่ายที่เหลือ (V3000-W) + คลองเลื่อย ช่างไม้ (แนบ) | กำหนดหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวปรับแรงดันลม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,783.40 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 8 | 0.015 | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ) | 20 | มาตรฐาน (NC) | Rc3/8 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | R1000-W | ||
฿ 3,371.22 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 8 | 0.015 | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] การแสดงตน (ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) | 20 | มาตรฐาน (NC) | Rc3/8 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | R1000-W |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | วัสดุ ชาม | เรซิ่น | ชามยาม | การมี |
ระบาย | ความโล่งอก | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | รายละเอียด วัสดุ ชาม | โพลีคาร์บอเนต |
พอร์ตเชื่อมต่อ ตรวจจับ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | ไม่มี | แสดงส่วนเพิ่ม | ตัวบ่งบอก Mpa, สกรู rc | ช่วง ความดัน | 0.05 - 0.85 MPa |
อุปกรณ์เสริม (ประกอบ) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง