1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

FRL ชนิดโมดูล แบบผสมมาตรฐานสีขาว (รหัสสินค้า)

F.R.L UNIT

FRL ชนิดโมดูล แบบผสมมาตรฐานสีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,090.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มความสามารถของระบบด้วยการทำให้เป็นโมดูล โครงสร้างคู่ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนาน
เลือกจากโมเดลที่มีอยู่ในสต๊อกมากกว่า 1,000 รุ่น เช่น รุ่นที่มีเกจวัดความดันติดอยู่ จากหน้าเว็บไซต์

รหัสสินค้า
C1000-6-W-T8-A10WVWG49P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ความจุการเก็บเดรน
(cm³)
การระบายเดรน เกจวัดความดัน ความจุน้ำมัน
(cm³)
ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง คลองเลื่อย ท่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ติด เกจวัดความดัน สวิตช์ความดัน (P4000-W) + คลองเลื่อย ข้อต่อ (ต่อ) ค่า จำหน่ายที่เหลือ (V3000-W) + คลองเลื่อย ช่างไม้ (แนบ) กำหนดหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวปรับแรงดันลม

฿ 4,204.27

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 60 วัน RC1 / 80.01512ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] การแสดงตน (ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )20ไม่มีRc3/8G49D-8-P10ไม่มีมีR1000-W

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 วัสดุ ชาม เรซิ่น ชามยาม การมี
ระบาย ความโล่งอก ทิศทางการไหล การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) รายละเอียด วัสดุ ชาม โพลีคาร์บอเนต
พอร์ตเชื่อมต่อ ตรวจจับ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ไม่มี แสดงส่วนเพิ่ม ตัวบ่งบอก Mpa, สกรู rc ช่วง ความดัน 0.05 - 0.85 MPa
อุปกรณ์เสริม (ประกอบ) ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1000-6-W-T8-A10WVWG49P ในชุด FRL ชนิดโมดูล แบบผสมมาตรฐานสีขาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C1000-6-W-A6W
C1000-6-W-A6WVW
C1000-6-W-A8W
C1000-6-W-T8-A10WVWG50P
C1000-6-W-T8-A10WVWG52P
C1000-6-W-T8-A10WVWG59P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อัตราการไหล ต่ำสุด
(ลิตร / นาที)
ความจุการเก็บเดรน
(cm³)
การระบายเดรน เกจวัดความดัน ความจุน้ำมัน
(cm³)
ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง คลองเลื่อย ท่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ติด เกจวัดความดัน สวิตช์ความดัน (P4000-W) + คลองเลื่อย ข้อต่อ (ต่อ) ค่า จำหน่ายที่เหลือ (V3000-W) + คลองเลื่อย ช่างไม้ (แนบ) กำหนดหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวปรับแรงดันลม

฿ 2,812.72

1 ชิ้น 5 วัน RC1 / 80.01512ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ)20ไม่มีRc1/8ไม่มีไม่มีไม่มีR1000-W

฿ 3,840.79

1 ชิ้น 5 วัน RC1 / 80.01512ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ)20ไม่มีRc1/8ไม่มีไม่มีมีR1000-W

฿ 3,024.12

1 ชิ้น 60 วัน RC1 / 80.01512ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] สถานะ (ไม่มี ไฟบอกสถานะ)20ไม่มีRc1/4ไม่มีไม่มีไม่มีR1000-W

฿ 4,204.27

1 ชิ้น 60 วัน RC1 / 80.01512ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] การแสดงตน (ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )20ไม่มีRc3/8G50D-8-P10ไม่มีมีR1000-W

฿ 6,482.12

1 ชิ้น 60 วัน RC1 / 80.01512ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] การแสดงตน (ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )20ไม่มีRc3/8G52D-8-P10ไม่มีมีR1000-W

฿ 4,204.27

1 ชิ้น 60 วัน RC1 / 80.01512ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] การแสดงตน (ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )20ไม่มีRc3/8G59D-8-P10ไม่มีมีR1000-W