(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้ ความดันลม สำหรับการยึด เพลา การจัดเรียง แคลมป์ยึด หลาย ตัว สามารถจับยึดและไม่ยึดได้ด้วยการใช้งานเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ความดันลม เพื่อขยาย ยาง ส่วน ยาง ภายในโดยล็อคปลอก เพลา เข้าที่ที่ด้าน เพลา
·เมื่อเชื่อมต่อกับการจัดเรียง แผ่นยึดแคลมป์ หลาย ๆ ของท่ออากาศจะช่วยให้สามารถหนีบและคลายการหนีบได้ด้วยการใช้งานเพียงครั้งเดียว
·ป้องกันการ แกนหมุน หมุนอันเป็นผลมาจากการสั่นสะเทือนของ เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
SKPAR09-12 |
SKPAR09-14 |
SKPAR09-15 |
SKPAR09-16 |
SKPAR09-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Type_ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,047.00 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | มาตรฐาน | 12 | ||
฿ 4,847.06 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบรวม | 14 | ||
฿ 4,846.04 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบรวม | 15 | ||
฿ 4,845.03 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบรวม | 16 | ||
฿ 4,839.44 | DIGITAL POSITION INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบรวม | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน | Whirl-stop ที่ คลองเลื่อย สำหรับ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง | รูปทรง | บล็อค | วัสดุ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
ไฟบอกสถานะ ใช้งานได้ | SDP-09-N |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง