1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ชนิดแผ่นเพลท (SKPDE)

แคลมป์ยึด ชนิดแผ่นเพลท (SKPDE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,758.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นยึดแคลมป์ สำหรับใช้กับรุ่น DE04 สองประเภท:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10 และ 14

รหัสสินค้า
SKPDE04-10
SKPDE04-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
วัสดุ

฿ 2,758.11

DIGITAL POSITION INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010สังกะสีหล่อขึ้นรูป

฿ 2,758.11

DIGITAL POSITION INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1014อะลูมิเนียมอัลลอย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน Whirl-stop ที่ คลองเลื่อย สำหรับ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง รูปทรง บล็อค Type_ มาตรฐาน
ตำแหน่ง ก้านโยก ติดไว้ที่ด้านข้าง ไฟบอกสถานะ ใช้งานได้ DE04