(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโช๊คยึดติดตายสมัยใหม่ ที่ใช้กระบวนการเตรียมผิวใหม่ที่มีความทนทานสูง ENICOTE2 และไม่มีวัสดุนิกเกิลซึ่งเป็นทางเลือกแทนซีรีส์ PM/PRO รุ่นเก่า
รหัสสินค้า |
---|
ECO25MC-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้งที่ระบุ M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว A (มิลลิเมตร) | แรงกระแทกสูงสุด (N) | พลังสปริงสำหรับการกลับมา (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD D (Ø) | พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J / นาที) | พิทช์ (Pich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,876.66 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | M14 | 14 | 26 | 0.6 | 0.05 | 97.5 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิดอยู่กับที่ | ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทองแดง ไม่ใช้งาน | วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | ระดับการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: +80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECO25MC-4 ในชุด โช๊คยึดอยู่กับที่ ซีรีส์ ECO
รหัสสินค้า |
---|
ECO15MF-2B |
ECO15MF-3B |
ECO15MF-4 |
ECO25MC-4B |
ECO25MF-1 |
ECO25MF-3B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้งที่ระบุ M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว A (มิลลิเมตร) | แรงกระแทกสูงสุด (N) | พลังสปริงสำหรับการกลับมา (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD D (Ø) | พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J / นาที) | พิทช์ (Pich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,389.29 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.4 | M12 | 12 | 10 | 2.4 | 0.26 | 72.4 | 2000 | 7.0 | 30 | 12 | 470 | 1.0 | ||
฿ 1,651.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10.4 | M12 | 12 | 10 | 1.3 | 0.2 | 72.4 | 2000 | 7.0 | 30 | 12 | 470 | 1.0 | ||
฿ 1,576.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10.4 | M12 | 12 | 10 | 0.8 | 0.13 | 62.2 | 2000 | 7.0 | 30 | 12 | 470 | 1.0 | ||
฿ 2,026.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | M14 | 14 | 26 | 0.6 | 0.05 | 107.2 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.5 | ||
฿ 1,619.17 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | M14 | 14 | 26 | 3.8 | 0.7 | 97.5 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.0 | ||
฿ 2,300.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | M14 | 14 | 26 | 1.9 | 0.14 | 107.2 | 2800 | 11 | 25 | 14 | 566 | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง