1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช๊คยึดอยู่กับที่ ซีรีส์ ECO (รหัสสินค้า)

END SHOCK ABSORBER

โช๊คยึดอยู่กับที่ ซีรีส์ ECO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,333.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโช๊คยึดติดตายสมัยใหม่ ที่ใช้กระบวนการเตรียมผิวใหม่ที่มีความทนทานสูง ENICOTE2 และไม่มีวัสดุนิกเกิลซึ่งเป็นทางเลือกแทนซีรีส์ PM/PRO รุ่นเก่า

รหัสสินค้า
ECO8MF-1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้งที่ระบุ M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว A
(มิลลิเมตร)
แรงกระแทกสูงสุด
(N)
พลังสปริงสำหรับการกลับมา
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD D
(Ø)
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง
(J / นาที)
พิทช์
(Pich)

฿ 1,651.66

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 106.4M8833.61.37578905.6308940.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิดอยู่กับที่ ใช้ออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทองแดง ไม่ใช้งาน วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้า ระดับการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 5
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: +80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECO8MF-1B ในชุด โช๊คยึดอยู่กับที่ ซีรีส์ ECO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ECO15MF-1B
ECO15MF-2
ECO15MF-2B
ECO15MF-3B
ECO15MF-4
ECOS25MC-3B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้งที่ระบุ M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว A
(มิลลิเมตร)
แรงกระแทกสูงสุด
(N)
พลังสปริงสำหรับการกลับมา
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD D
(Ø)
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง
(J / นาที)
พิทช์
(Pich)

฿ 1,651.66

1 ชิ้น ขอราคา 1010.4M1212103.30.4272.420007.030124701.0

฿ 1,576.66

1 ชิ้น ขอราคา 1010.4M1212102.40.2662.220007.030124701.0

฿ 1,389.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.4M1212102.40.2672.420007.030124701.0

฿ 1,651.66

1 ชิ้น ขอราคา 1010.4M1212101.30.272.420007.030124701.0

฿ 1,576.66

1 ชิ้น ขอราคา 1010.4M1212100.80.1362.220007.030124701.0

฿ 2,026.66

1 ชิ้น ขอราคา 1012.7M1414200.70.1392.228001125145661.5