1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[ สเปค สุญญากาศ ] อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ขนาดกะทัดรัด G010 series (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVE SMALL TYPE

[ สเปค สุญญากาศ ] อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ขนาดกะทัดรัด G010 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,702.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการใน อุปกรณ์ควบคุม ที่หลากหลาย ผู้ผลิต ได้เพิ่ม ความดันบวก ใหม่ / สเปค เปิดตลอดเวลาและ สเปค สุญญากาศ สามารถเลือก ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิตได้แล้ว

รหัสสินค้า
GAV010E1-11-PLN DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนพอร์ต ประเภทการสลับ พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
ขนาดเกลียวของท่อ แรงดันไฟฟ้า การนำไฟฟ้าความเร็วโซนิค ค่า CV สเปค การเดินสายไฟ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm)
รองพื้นทาง

฿ 1,794.61

SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 12 วัน Multi-ลูกสมุนฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- วาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด0.2M524 V DC0.040.011รุ่นมาตรฐานคอนเนคเตอร์ L พร้อม ไฟบอกสถานะ LED ( คอนเนคเตอร์, รวมหน้า หน้าสัมผัส , ไม่มี สายนำไฟฟ้า) ขั้วบวกทั่วไป-ไม่มีซับเบส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ ไฟฟ้า ประเภทโซลินอยด์ เดียว ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก M ประเภท ซีล ซีล ยืดหยุ่น ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ไม่มี
รูปแบบ การรับรอง TUV ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GAV010E1-11-PLN DC24V ในชุด [ สเปค สุญญากาศ ] อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ขนาดกะทัดรัด G010 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GAV010E1-11-PL-1L DC12V
GAV010E1-11-PS-1L DC24V
GAV010E1-25-PL-3L DC24V
GAV010E1-PL-1L DC24V
GAV010E1-PSX DC24V
GAV010LE1-2 DC24V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง จำนวนพอร์ต ประเภทการสลับ พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
ขนาดเกลียวของท่อ แรงดันไฟฟ้า การนำไฟฟ้าความเร็วโซนิค ค่า CV สเปค การเดินสายไฟ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm)
รองพื้นทาง

฿ 1,840.51

1 ชิ้น 12 วัน Multi-ลูกสมุนฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- วาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด0.2M512 V DC0.040.011รุ่นมาตรฐานคอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ1000ไม่มีซับเบส

฿ 1,853.84

1 ชิ้น 12 วัน Multi-ลูกสมุนฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- วาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด0.2M524 V DC0.040.011รุ่นมาตรฐานขั้วต่อตรงพร้อมไฟ LED1000ไม่มีซับเบส

฿ 2,295.90

1 ชิ้น 12 วัน Multi-ลูกสมุนฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- วาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด0.2M524 V DC0.040.011รุ่นมาตรฐานคอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ3000พร้อมซับเบส

฿ 1,841.13

1 ชิ้น 12 วัน Multi-ลูกสมุนฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- วาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด0.2M524 V DC0.040.011รุ่นมาตรฐานคอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ1000ไม่มีซับเบส

฿ 1,781.27

1 ชิ้น 12 วัน Multi-ลูกสมุนฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- วาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด0.2M524 V DC0.040.011รุ่นมาตรฐานคอนเนคเตอร์แบบตรง พร้อม ไฟบอกสถานะ LED (ไม่มี คอนเนคเตอร์ หน้า หน้าสัมผัส สายนำไฟฟ้า) ขั้วบวกทั่วไป-ไม่มีซับเบส

฿ 1,702.66

1 ชิ้น 12 วัน Multi-ลูกสมุนฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- วาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด0.1M524 V DC0.020.006ชนิดกระแสไฟต่ำประเภท แหวนร้อยสาย พร้อม ไฟบอกสถานะ LED-ไม่มีซับเบส