(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพื่อตอบสนองความต้องการใน อุปกรณ์ควบคุม ที่หลากหลาย ผู้ผลิต ได้เพิ่ม ความดันบวก ใหม่ / สเปค เปิดตลอดเวลาและ สเปค สุญญากาศ สามารถเลือก ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิตได้แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (mm2) | ขนาดเกลียวของท่อ | แรงดันไฟฟ้า | การนำไฟฟ้าความเร็วโซนิค | ค่า CV | สเปค | การเดินสายไฟ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (mm) | รองพื้นทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,840.51 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 0.2 | M5 | 12 V DC | 0.04 | 0.011 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | 1000 | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 1,794.61 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 0.2 | M5 | 24 V DC | 0.04 | 0.011 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L พร้อม ไฟบอกสถานะ LED ( คอนเนคเตอร์, รวมหน้า หน้าสัมผัส , ไม่มี สายนำไฟฟ้า) ขั้วบวกทั่วไป | - | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 1,853.84 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 0.2 | M5 | 24 V DC | 0.04 | 0.011 | รุ่นมาตรฐาน | ขั้วต่อตรงพร้อมไฟ LED | 1000 | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 2,295.90 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 0.2 | M5 | 24 V DC | 0.04 | 0.011 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | 3000 | พร้อมซับเบส | ||
฿ 1,841.13 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 0.2 | M5 | 24 V DC | 0.04 | 0.011 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | 1000 | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 1,781.27 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 0.2 | M5 | 24 V DC | 0.04 | 0.011 | รุ่นมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์แบบตรง พร้อม ไฟบอกสถานะ LED (ไม่มี คอนเนคเตอร์ หน้า หน้าสัมผัส สายนำไฟฟ้า) ขั้วบวกทั่วไป | - | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 2,186.42 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 0.1 | M5 | 24 V DC | 0.02 | 0.006 | ชนิดกระแสไฟต่ำ | คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ | - | พร้อมซับเบส | ||
฿ 1,702.66 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 0.1 | M5 | 24 V DC | 0.02 | 0.006 | ชนิดกระแสไฟต่ำ | ประเภท แหวนร้อยสาย พร้อม ไฟบอกสถานะ LED | - | ไม่มีซับเบส | ||
฿ 2,297.29 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | Multi-ลูกสมุน | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 0.1 | M5 | 24 V DC | 0.02 | 0.006 | ชนิดกระแสไฟต่ำ | ขั้วต่อตรงพร้อมไฟ LED | 3000 | พร้อมซับเบส | ||
฿ 2,070.30 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | โดยตรง | 3- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 0.45 | M3 | 24 V DC | 0.09 | 0.025 | ประเภทความจุการไหลขนาดใหญ่ | ขั้วต่อตรงพร้อมไฟ LED | 3000 | ไม่มีซับเบส |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วสุญญากาศ ไฟฟ้า | ประเภทโซลินอยด์ | เดียว | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | M | ประเภท ซีล | ซีล ยืดหยุ่น | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี |
รูปแบบ การรับรอง TUV | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง