(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ ซีรีส์ SR จาก THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ
· ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบอลรีเทนเนอร์ และบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท
·มีความสูงหน้าตัดต่ำ และบล็อค LM ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงสูง ซึ่งช่วยให้ได้ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีความแม่นยำ และสม่ำเสมอสูง
· ขนาดเล็ก รับโหลดหนัก: มีความสูงหน้าตัดต่ำ เหมาะสำหรับใช้งานในแนวนอน เนื่องจากโครงสร้างหน้า หน้าสัมผัส ลูกบอลทนต่อการรับโหลดแนวรัศมี
รหัสสินค้า |
---|
SR20W1UU(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | วัสดุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,673.00 | THK LM GUIDE BLOCK SR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | รูเกลียว | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | ซีลท้าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 |
บริวาร | ไม่ | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR20W1UU(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, ตลับลูกปืนเรเดียล, ประเภท SR
รหัสสินค้า |
---|
SR15TB1(GK) |
SR15TB1SS(GK) |
SR15TB1UU(GK) |
SR25SB1(GK) |
SR25SB1SS(GK) |
SR25SB1UU(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | วัสดุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,617.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 39.5 | ไม่มี | ||
฿ 5,455.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 39.5 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,008.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | เจาะรู | 4 | - | 4.5 | ลำแสงทะลุ | 39.5 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,729.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | เจาะรู | 2 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 35.2 | ไม่มี | ||
฿ 5,622.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | กว้าง | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | เจาะรู | 2 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 35.2 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,176.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | เจาะรู | 2 | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 35.2 | ซีลท้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง