(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ลูกบล๊อคแบบแยก] พร้อมรางลูกบอล LM ไกด์, รางกว้าง SHW Type
ลูกบล๊อคชนิดนี้ใช้กับรางลิเนียร์ไกด์จากแบรนด์ THK มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● ชนิดลูกบล๊อค : ลูกบล๊อคกว้าง
● รองรับการใช้งานร่วมกับรางชนิด : รางกว้าง
● ระดับความแม่นยำ : เกรด มาตรฐาน
● จำนวนรูเจาะสำหรับติดตั้งบนลูกบล็อก : 4 หรือ 6
● ขนาดของรูเจาะ : M4, M5, M6 และ M8
● วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบล๊อคชนิดนี้ใช้งานร่วมกับ LM ไกด์จากแบรนด์ THK ร่วมกับ ซีรี่ส์ SHW
รหัสสินค้า |
---|
SHW21CA1(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,075.00 | THK LM GUIDE BLOCK SHW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | M5 | ลำแสงทะลุ | 43.6 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | กว้าง | ประเภท ราง | ราง กว้าง | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น |
---|---|---|---|---|---|
ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ | เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 | บริวาร | การมี |
ระบบการหล่อลื่น | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | รูเกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHW21CA1(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรางกว้าง ชนิด SHW
รหัสสินค้า |
---|
SHW21CA1SS(GK) |
SHW21CA1UU(GK) |
SHW21CR1(GK) |
SHW21CR1SS(GK) |
SHW21CR1UU(GK) |
SHW27CA1(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,913.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | M5 | ลำแสงทะลุ | 43.6 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 7,466.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | M5 | ลำแสงทะลุ | 43.6 | ซีลท้าย | ||
฿ 7,075.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | M4 | 5 | 38 | ไม่มี | ||
฿ 7,913.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | M4 | 5 | 38 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 8,828.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 21 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | M4 | 5 | 38 | ซีลท้าย | ||
฿ 8,861.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 27 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | M6 | ลำแสงทะลุ | 56.6 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง