1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด แผ่นเพลท หมุนฟรี SUS-HSG

ชนิด แผ่นเพลท หมุนฟรี SUS-HSG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,774.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ชนิดตั้ง พื้น ต่ำสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ แบบตั้ง พื้น ต่ำสำหรับงานหนักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
·เนื่องจากฮาร์ดแวร์เป็น สเตนเลส ทั้งหมดจึงเหมาะสำหรับใช้ใกล้น้ำ

รหัสสินค้า
SUS-HSG-50GFB
SUS-HSG-50MC
SUS-HSG-50PB
SUS-HSG-65GNB
SUS-HSG-65MC
SUS-HSG-65PB
SUS-HSG-75GNB
SUS-HSG-75MC
SUS-HSG-75PB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,774.38

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 1079[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง503849

฿ 2,169.25

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 1079[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน503849

฿ 2,077.94

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 1079ฟีนอล503849

฿ 1,856.01

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 1090[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง654056

฿ 2,509.09

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 1090[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน654056

฿ 2,046.49

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 1090ฟีนอล654056

฿ 2,046.49

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 10100[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง754061

฿ 2,998.90

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 10100[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน754061

฿ 2,209.76

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 10100ฟีนอล754061

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 220.01 ถึง 320.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 250 ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 63
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 63 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 82 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 82
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ การมี