(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้า LM ไกด์ เฉพาะบล็อค จากซีรีย์ HSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท (ไม่รวม HSR8, 10 และ 12)
· แต่ละแถวของลูกบอลอยู่ในตำแหน่งที่มุมหน้าสัมผัส 45° ดังนั้น โหลดจึงเท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ที่กระทำ กับบล็อค LM ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ทุกตำแหน่ง และยังมีความเสถียรเนื่องจากมีการพรีโหลด ด้วยสมดุลที่ดี ทำให้สามารถรักษาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำให้คงที่ และเพิ่ม ความแข็งแรงทั้ง 4 ทิศทาง มีความสูงหน้าตัดต่ำ และ LM บล็อค ได้รับการออกแบบให้มี ความแข็งแรงสูง ซึ่งช่วยให้ ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น มีความแม่นยำ และสม่ำเสมอสูง
รหัสสินค้า |
---|
HSR25LB1SS(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | วัสดุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,716.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | เจาะรู | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 |
บริวาร | ไม่ | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSR25LB1SS(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, มาตรฐานระดับสากล, ชนิด HSR
รหัสสินค้า |
---|
HSR15R1(GK) |
HSR15R1M(GK) |
HSR15R1SS(GK) |
HSR25LB1UU(GK) |
HSR25LR1(GK) |
HSR25LR1M(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | วัสดุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,037.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ไม่มี | ||
฿ 6,181.00 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | สเตนเลส | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ไม่มี | ||
฿ 3,493.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | รูเกลียว | M4 | - | 5 | 38.8 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 5,317.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 102.2 | เจาะรู | - | 7 | ลำแสงทะลุ | 78.6 | ซีลท้าย | ||
฿ 4,861.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ไม่มี | ||
฿ 9,867.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | สเตนเลส | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 102.2 | รูเกลียว | M6 | - | 8 | 78.6 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง