(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แต่ละบล็อค สำหรับ LM ไกด์ ซีรีส์ SHS ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
· แต่ละแถวของลูกบอลอยู่ในตำแหน่งที่มุมหน้าสัมผัส 45° ดังนั้น โหลดจึงเท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ที่กระทำ กับบล็อค LM ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ทุกตำแหน่ง และยังมีความเสถียรเนื่องจากมีการพรีโหลด ด้วยสมดุลที่ดี ทำให้สามารถรักษาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำให้คงที่ และเพิ่ม ความแข็งแรงทั้ง 4 ทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
SHS15LC1UU(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,949.00 | LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 63 | ซีลท้าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว |
จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 | บริวาร | การมี | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ |
องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | รูเกลียว | จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHS15LC1UU(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR
รหัสสินค้า |
---|
SHS15C1UU(GK) |
SHS15LC1(GK) |
SHS15LC1SS(GK) |
SHS15LV1(GK) |
SHS15LV1SS(GK) |
SHS15LV1UU(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,379.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 48 | ซีลท้าย | ||
฿ 3,664.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 63 | ไม่มี | ||
฿ 4,063.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 15 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | M5 | ลำแสงทะลุ | 63 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,664.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | M4 | 4 | 63 | ไม่มี | ||
฿ 4,063.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | M4 | 4 | 63 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,949.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | M4 | 4 | 63 | ซีลท้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง