1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR (รหัสสินค้า)

LM GUIDE BLOCK

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,094.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แต่ละบล็อค สำหรับ LM ไกด์ ซีรีส์ SHS ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
· แต่ละแถวของลูกบอลอยู่ในตำแหน่งที่มุมหน้าสัมผัส 45° ดังนั้น โหลดจึงเท่ากันทั้ง 4 ทิศทาง (รัศมี ด้านกลับของรัศมี แนวนอน) ที่กระทำ กับบล็อค LM ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ทุกตำแหน่ง และยังมีความเสถียรเนื่องจากมีการพรีโหลด ด้วยสมดุลที่ดี ทำให้สามารถรักษาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำให้คงที่ และเพิ่ม ความแข็งแรงทั้ง 4 ทิศทาง

รหัสสินค้า
SHS35LR1SS(GK)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท บล็อค หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น

฿ 7,995.00

LM GUIDE BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน355072880970152M812123ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ราง มาตรฐาน แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว บล็อค เท่านั้น ช่องว่างในแนวรัศมี ปกติ
เกรดความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน การจัดตำแหน่งลูกบอล วงกลม 4 แถว
จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน 1 บริวาร การมี ระบบการหล่อลื่น ไม่
องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล รูติดตั้ง สำหรับบล็อก รูเกลียว จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHS35LR1SS(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball มาตรฐานระดับสากล, ชนิด SSR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SHS15LC1(GK)
SHS15LC1SS(GK)
SHS15LC1UU(GK)
SHS35LR1UU(GK)
SHS35LV1(GK)
SHS35LV1SS(GK)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท บล็อค หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น

฿ 3,664.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง1538304.4604.54779.4M5ลำแสงทะลุ63ไม่มี

฿ 4,063.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง1538304.4604.54779.4M5ลำแสงทะลุ63ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน)

฿ 3,949.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง1538304.4604.54779.4M5ลำแสงทะลุ63ซีลท้าย

฿ 7,482.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน355072880970152M812123ซีลท้าย

฿ 6,741.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน355072880970152M810123ไม่มี

฿ 7,995.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน355072880970152M810123ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน)