1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR (รหัสสินค้า)

THK LM GUIDE BLOCK

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

บล็อคเดี่ยว LM ไกด์ จากซีรีส์ SSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
· บอลรีเทนเนอร์ ช่วยขจัดแรงเสียดทานจากการเสียดสีกันของลูกบอล และยังช่วยรักษาการยึดเกาะของจาระบีอีกด้วย
ยอดเยี่ยมในด้าน เสียงรบกวนต่ำ ความเร็วสูง อายุการใช้งาน และไม่ต้องการ การซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลานาน
· ประเภทกะทัดรัด / เรเดียล: ประเภทกะทัดรัดที่มีความสูงหน้าตัดต่ำซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นส่วนไกด์แนวนอน สำหรับโครงสร้างหน้าสัมผัสบอลที่แข็งแกร่งทนต่อโหลดในทิศทางเรเดียล

รหัสสินค้า
SSR20XW1UU(GK)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท บล็อค หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ วัสดุ Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง สำหรับบล็อก จำนวนรูยึด บล็อค
(หลุม)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
มิติ รูติดตั้ง H
(ø)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น

฿ 4,804.00

THK LM GUIDE BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน20เหล็กกล้าคาร์บอน323256064266.5รูเกลียว4M5-846.6ซีลท้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ราง มาตรฐาน แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว บล็อค เท่านั้น ช่องว่างในแนวรัศมี ปกติ
เกรดความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน การจัดตำแหน่งลูกบอล วงกลม 4 แถว จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน 1
บริวาร การมี ระบบการหล่อลื่น ไม่ องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSR20XW1UU(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SSR15XV1(GK)
SSR15XV1SS(GK)
SSR15XV1UU(GK)
SSR20XW1UUM(GK)
SSR25XTB1(GK)
SSR25XTB1SS(GK)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท บล็อค หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ วัสดุ Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง สำหรับบล็อก จำนวนรูยึด บล็อค
(หลุม)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
มิติ รูติดตั้ง H
(ø)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น

฿ 3,550.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน15เหล็กกล้าคาร์บอน26-4604.53440.3รูเกลียว2M4-723.3ไม่มี

฿ 4,405.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน15เหล็กกล้าคาร์บอน26-4604.53440.3รูเกลียว2M4-723.3ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน)

฿ 3,949.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน15เหล็กกล้าคาร์บอน26-4604.53440.3รูเกลียว2M4-723.3ซีลท้าย

฿ 6,891.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน20สเตนเลส323256064266.5รูเกลียว4M5-846.6ซีลท้าย

฿ 5,374.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง25เหล็กกล้าคาร์บอน603576077383เจาะรู4-7ลำแสงทะลุ59.8ไม่มี

฿ 6,285.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง25เหล็กกล้าคาร์บอน603576077383เจาะรู4-7ลำแสงทะลุ59.8ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน)