(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อคเดี่ยว LM ไกด์ จากซีรีส์ SSR ของ THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง
[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
· บอลรีเทนเนอร์ ช่วยขจัดแรงเสียดทานจากการเสียดสีกันของลูกบอล และยังช่วยรักษาการยึดเกาะของจาระบีอีกด้วย
ยอดเยี่ยมในด้าน เสียงรบกวนต่ำ ความเร็วสูง อายุการใช้งาน และไม่ต้องการ การซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลานาน
· ประเภทกะทัดรัด / เรเดียล: ประเภทกะทัดรัดที่มีความสูงหน้าตัดต่ำซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นส่วนไกด์แนวนอน สำหรับโครงสร้างหน้าสัมผัสบอลที่แข็งแกร่งทนต่อโหลดในทิศทางเรเดียล
รหัสสินค้า |
---|
SSR15XW1UU(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | วัสดุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,633.00 | THK LM GUIDE BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.9 | รูเกลียว | 4 | M4 | - | 7 | 39.9 | ซีลท้าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 |
บริวาร | การมี | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSR15XW1UU(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ Caged Ball แบบรัศมี, ชนิด SSR
รหัสสินค้า |
---|
SSR15XV1(GK) |
SSR15XV1SS(GK) |
SSR15XV1UU(GK) |
SSR15XW1UUM(GK) |
SSR20XTB1(GK) |
SSR20XTB1SS(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | วัสดุ | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | จำนวนรูยึด บล็อค (หลุม) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | มิติ รูติดตั้ง H (ø) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,550.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.3 | รูเกลียว | 2 | M4 | - | 7 | 23.3 | ไม่มี | ||
฿ 4,405.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.3 | รูเกลียว | 2 | M4 | - | 7 | 23.3 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) | ||
฿ 3,949.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.3 | รูเกลียว | 2 | M4 | - | 7 | 23.3 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,942.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 15 | สเตนเลส | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.9 | รูเกลียว | 4 | M4 | - | 7 | 39.9 | ซีลท้าย | ||
฿ 5,089.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 20 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 49 | 32 | 5 | 60 | 6 | 59 | 66.5 | เจาะรู | 4 | - | 5.5 | ลำแสงทะลุ | 46.6 | ไม่มี | ||
฿ 5,944.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กว้าง | 20 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 49 | 32 | 5 | 60 | 6 | 59 | 66.5 | เจาะรู | 4 | - | 5.5 | ลำแสงทะลุ | 46.6 | ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง