(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมระบายความร้อนทรงรีที่สามารถถอดไฟทำความสะอาดและขั้วไฟฟ้าออกได้เพื่อให้ซ่อมบำรุงง่าย
รหัสสินค้า |
---|
LFA-03B2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 46,082.52 | KSG IONIZER | 1 ชิ้น | 7 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประเภท เครื่องเป่าลม | จอแสดงผล สัญญาณเตือน | การทำความสะอาด / ความผิดปกติ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 2.5 / 2.9 | สมดุล ประจุไฟฟ้า | ±10 V (ณ เวลาที่จัดส่งจากโรงงาน) | ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | คู่มือ |
แรงดันขาเข้า | 100 V AC | หม้อแปลงกระแสสลับ | ไม่มี | แปรงทำความสะอาด | ไม่มี |
ชุดกรอง | ไม่มี | ปลด ขาพิน อิเล็กโทรด | อัลลอยฝุ่นผงต่ำพิเศษ | การใช้พลังงาน(VA) | 35 |
ความเร็วลม(นางสาว) | 3.1 (50 Hz)/3.6 (60 Hz) | รายละเอียดปริมาณอากาศ(m3 / นาที) | 2.5 (50 Hz) 2.9 (60 Hz) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LFA-03B2 ในชุด เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดเป่าลมแบบ DC รุ่น LFA-03B2/LFA-05B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง