1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ความเร็วผันแปรได้

พูลเล่ย์ความเร็วผันแปรได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,612.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์สายพานตัว V มีโครงสร้างเรียบง่ายและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรงานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอัตราทดเกียร์ได้
· ช่วงการปรับกว้าง เนื่องจากมีกลไกการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ที่เป็นเอกลักษณ์
· เนื่องจากสามารถตั้งค่าการหมุนชิ้นส่วนเลื่อนได้หนึ่งส่วนสี่ในแต่ละครั้งที่เลื่อน จึงสามารถตั้งค่าความเร็วนาทีได้
· ในการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ ให้คลายสกรูตัวหนอน หมุนชิ้นส่วนเลื่อนตามจำนวนรอบที่กำหนด แล้วขันสกรูตัวหนอนอีกครั้ง
· ด้านขับเคลื่อนใช้พูลเล่ย์ JIS V, พูลเล่ย์ ISOMEC SP และพูลเล่ย์ V มาตรฐาน
· ตั้งแต่แบบมาตรฐานไปจนถึงแบบปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถเลือกชุดค่าผสมต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบระบบส่งของคุณได้
· รูเพลาทั้งหมดเป็นสินค้าขัดผิวสำเร็จ ค่าพิกัดความเผื่อของขนาดรูของเพลาคือ G7 ร่องลิ่มถูกกลึงตามร่องลิ่มคู่ขนาน JIS ใหม่ ซึ่งทำให้คุณสามารถติดตั้งเข้ากับเพลามอเตอร์ตามที่เป็นอยู่ได้
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องเป่าลม ฯลฯ

รหัสสินค้า
83-VA-1F-14
83-VA-1F-19SALE
99-VA-1-19
99-VA-1-24
99-VA-1F-19
99-VA-1F-24
99-VA-2-24
99-VA-2-28
104-VA-1-14
104-VA-1-19
109-VA-1F-14
109-VA-1F-19
109-VA-1F-24
124-VA-1-14
124-VA-1-19
124-VA-1-24
124-VA-1F-19
124-VA-1F-24
124-VA-1F-28
124-VA-2-24
124-VA-2-28
129-VA-1-14
129-VA-1-19
129-VA-1-24
134-VA-1-19
134-VA-1-24
141-VB-1F-19
141-VB-1F-24
141-VB-1F-28
141-VB-2-28
141-VB-2-38
144-VA-1-19
144-VA-1-24
149-VA-1-24
149-VA-1F-24
149-VA-1F-28
181-VB-2-28
181-VB-2-38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง
(มิลลิเมตร)
ร่อง V อ้างอิง ฐานรอง/แผ่นรอง พูลเล่ย์ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา
(มิลลิเมตร)

฿ 1,860.28

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 1083A1F14

฿ 1,612.26

฿ 1,008.79

NBK VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1083A1F19

฿ 2,227.04

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 1099A119

฿ 2,227.04

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 1099A124

฿ 2,132.70

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 1099A1F19

฿ 2,132.70

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 1099A1F24

฿ 4,273.82

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 1099A224

฿ 4,273.82

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 1099A228

฿ 2,390.27

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10104A114

฿ 2,390.27

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10104A119

฿ 2,289.66

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10109A1F14

฿ 2,289.66

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10109A1F19

฿ 2,289.66

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10109A1F24

฿ 2,879.18

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A114

฿ 2,879.18

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A119

฿ 2,879.18

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A124

฿ 2,810.85

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A1F19

฿ 2,810.85

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A1F24

฿ 2,810.85

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A1F28

฿ 5,668.16

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A224

฿ 5,668.16

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10124A228

฿ 3,138.37

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10129A114

฿ 3,138.37

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10129A119

฿ 3,138.37

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10129A124

฿ 3,471.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10134A119

฿ 3,471.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10134A124

฿ 3,997.78

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10141B1F19

฿ 3,997.78

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10141B1F24

฿ 3,997.78

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10141B1F28

฿ 9,178.56

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10141B228

฿ 9,178.56

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10141B238

฿ 3,769.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10144A119

฿ 3,421.57

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10144A124

฿ 3,929.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10149A124

฿ 3,863.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10149A1F24

฿ 3,863.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10149A1F28

฿ 14,397.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10181B228

฿ 14,397.00

VARIABLE SPEED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 10181B238

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

งานเพิ่มเติม ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีวิธีกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนพูลเล่ย์หรือไม่
ตอบ: มีเกจวัดสำหรับตรวจสอบการสึกหรอของพูลเล่ย์ร่อง V สำหรับรายละเอียด โปรดดูเกจวัดร่องสำหรับพูลเล่ย์ร่อง V: VMG