(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พูลเล่ย์สายพานตัว V ส่งกำลังสูง ความเร็วสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS B 1855
[คุณสมบัติ]
·การผลิตที่สม่ำเสมอตั้งแต่ การหล่อ จนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ กระบวนการเตรียมผิว
·วิธีการผลิตแบบเซลล์ช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดในปริมาณต่ำโดยใช้เวลา สายนำไฟฟ้า สั้น
· ช่วยให้ใช้งานได้กับความเร็วสูงและการส่งกำลังสูง เพื่อให้สามารถออกแบบระบบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ ขนาดเล็กลง ระยะเพลาสั้นลง และใช้สายพานน้อยลง
·ผู้เล่นตัวจริงเต็มรูปแบบขนาด 4913 โวลต์:153 ขนาด 5 โวลต์:ขนาด 257, 8 V:ขนาด 81
· ได้เพิ่มขนาด 230 ลงในขนาด 261 มาตรฐาน JIS โดยแยกต่างหาก ใช้มาตรฐานที่ละเอียดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กบ่อยครั้งในกลไกด้านไดรฟ์
· พูลเล่ย์คุณภาพสูงพร้อมวัสดุที่ตัดแต่งด้วยเครื่องจักรอย่างแม่นยำ และมีสมดุลแม่นยำเกินมาตรฐาน JIS (JIS B 1855-1991, "Slim V-pulley")
· ค่าความเผื่อการไม่สมดุลของเส้นรอบวงด้านนอกรับประกันว่าจะเป็นร้อยละ 0.1 ของ มวลพูลเล่ย์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· พัดลม ๆ ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของแผ่นเวจพูลเล่ย์
การผลิตที่ต่อเนื่องตั้งแต่การหล่อไปจนถึงการตัดเฉือนและกระบวนการชุบผิว นอกจากนี้ เครื่องจักร NC เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องถ่วงสมดุล และเครื่องจักรอื่น ๆ ได้รับการพัฒนามาสำหรับการตัดเฉือนพูลเล่ย์โดยเฉพาะ การผลิตเซลล์ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดในปริมาณน้อย ใช้เวลาในการผลิตสั้น มอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
บริการการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สะดวกมากขึ้นได้รับมาตรฐาน
รูเพลา ร่องลิ่ม และสกรูตัวหนอน มีให้เป็นมาตรฐาน
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง ขนาด 491
3 V: ขนาด 153, 5 V: ขนาด 257, 8 V: ขนาด 81 ได้เพิ่มขนาด 230 ลงในขนาด 261 มาตรฐาน JIS โดยแยกต่างหาก ใช้มาตรฐานที่ละเอียดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กบ่อยครั้งในกลไกด้านไดรฟ์
ยิ่งไปกว่านั้น 3V ø56/60 (ขนาดเกลียว 56/60 มม.) และ 5V ø112/118/125/132/140 (ขนาดเกลียว 112/118/125/132/140) ใช้ได้กับสายพานร่อง V แคบแบบฟันเฟืองขอบต่ำ
. เมื่อเปรียบเทียบกับสายพานขัดเงาแบบธรรมดาที่ มี สายพานชนิด ตีนตะขาบขอบตื้น คุณสมบัติ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและมี สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สูง สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านและอนุญาตให้ใช้พูลเล่ย์เกลียวขนาดเล็กกว่าปกติได้
คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS
พูลเล่ย์ มีคุณภาพสูงสุดด้วย วัสดุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ความแม่นยำ สมดุล เกินมาตรฐาน JIS (JIS B1855-1991) รับประกันความ ความเผื่อ ไม่สมดุลของเส้นรอบวงด้านนอก 0.1% ของ มวล พูลเล่ย์
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานสินค้าเป็นไปตาม JIS B1855-1991 "พูลเล่ย์ร่อง V ความกว้างแคบ"
ขนาดร่อง
ขนาด g จะตั้งค่าเป็น 0.5 มม. ตามที่แสดงในมุมมองรายละเอียดส่วน A การวิจัยและการทดสอบเป็นเวลาหลายปี แสดงให้เห็นว่าช่วยลดการสึกหรอและการแตกหัก เพิ่มอายุการใช้งานของสายพานได้ ด้วยเหตุนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของพูลเล่ย์แผ่นเวจจึงใหญ่กว่า 1 มม.
.
รูปทรงร่อง | ขนาดเกลียว dn | α ± 0.5 (°) | w1 ± 0.1 | wg ± 0.13 | h | +0.5 | มิติ มาตรฐาน k | จ * 1 | f ขั้นต่ำ | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
3 V | 90 หรือน้อยกว่า | 36 | 8.9 | 9.23 | 9 | 0.6 | 10.3 ± 0.25 | 8.7 | +0.5 | |
มากกว่า 90 และ 150 หรือน้อยกว่า | 38 | 9.24 | ||||||||
มากกว่า 150 และ 300 หรือน้อยกว่า | 40 | 9.26 | ||||||||
มากกว่า 300 | 42 | 9.28 | ||||||||
5 V | 250 หรือน้อยกว่า | 38 | 15.2 | 15.54 | 15 | 1.3 | 17.5 ± 0.25 | 12.7 | 0.5 | |
มากกว่า 250 และ 400 หรือน้อยกว่า | 40 | 15.56 | ||||||||
มากกว่า 400 | 42 | 15.58 | ||||||||
8 V | 400 หรือน้อยกว่า | 38 | 25.74 | 25 | 2.5 | 28.6 ±0.4 | 19 | 0.5 | ||
มากกว่า 400 และ 560 หรือน้อยกว่า | 40 | 25.4 | 25.76 | |||||||
มากกว่า 560 | 42 | 25.78 |
ขนาดร่อง (หน่วย: มม.)
*1: ข้อผิดพลาดสะสม e 0.8 มม. หรือน้อยกว่า
ขนาดเกลียว dn | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนรอบนอก | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนริมขอบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|
125 หรือน้อยกว่า | 0.15 (0.2) | 0.15 (0.2) | ±0.4 (±0.6) |
มากกว่า 125 และ 315 หรือน้อยกว่า | 0.2 (0.3) | 0.2 (0.3) | ±0.6 (±0.8) |
มากกว่า 315 และ 710 หรือน้อยกว่า | 0.3 (0.4) | 0.3 (0.4) | ±0.9 (±1.2) |
มากกว่า 715 และ 1,000 หรือน้อยกว่า | ±0.4 (±0.6) | 0.4 (0.6) | ±1.2 (±1.6) |
มากกว่า 1,000 และ 1,250 หรือน้อยกว่า | 0.5 (0.8) | 0.5 (0.8) | ±1.5 (±0.2) |
เส้นรอบวงด้านนอก/ค่าพิกัดความเผื่อต่อการสั่นสะเทือนของขอบล้อและค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (หน่วย: มม.)
*วงเล็บใส่ ค่า JIS B1855-1991
สมดุล
ค่าเผื่อมวลที่ไม่สมดุลบนเส้นรอบวงด้านนอกคือ 0.1% หรือ 1 ก. ของมวลรอก แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ที่ความเร็วเส้นรอบวง 15 m/s ซึ่งสอดคล้องกับ G16 ของมาตรฐาน JIS B 0905 "เครื่องหมุน - คุณภาพสมดุลของโรเตอร์แข็ง”
วัสดุ/ การขัดเงา
แผ่นเวจ พูลเล่ย์: FC200 หรือสูงกว่าการ การเคลือบผิว NBK สีน้ำเงิน (ตัวเครื่องหลัก)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ร่อง | จำนวนร่อง (ชิ้น) | ชนิด | รูปทรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 57 | ||
฿ 584.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 57 | ||
฿ 603.85 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 61 | ||
฿ 659.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 61 | ||
฿ 641.12 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 68 | ||
฿ 797.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 68 | ||
฿ 986.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 68 | ||
฿ 607.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 72 | ||
฿ 845.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 72 | ||
฿ 1,089.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 72 | ||
฿ 711.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 76 | ||
฿ 938.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 76 | ||
฿ 1,186.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 76 | ||
฿ 791.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 81 | ||
฿ 1,017.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 81 | ||
฿ 1,261.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 81 | ||
฿ 837.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 86 | ||
฿ 1,100.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 86 | ||
฿ 1,409.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 86 | ||
฿ 1,764.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 86 | ||
฿ 1,023.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 91 | ||
฿ 1,211.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 91 | ||
฿ 1,619.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 91 | ||
฿ 1,915.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 91 | ||
฿ 1,123.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 96 | ||
฿ 1,315.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 96 | ||
฿ 1,800.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 96 | ||
฿ 2,118.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 96 | ||
฿ 102,638.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 3 | 10Y | 1001 | ||
฿ 114,590.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 4 | 10Y | 1001 | ||
฿ 184,934.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8V | 4 | 10Y | 1001 | ||
฿ 231,979.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8V | 6 | 10Y | 1001 | ||
฿ 1,162.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 101 | ||
฿ 1,441.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 101 | ||
฿ 1,949.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 101 | ||
฿ 2,345.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 101 | ||
฿ 2,968.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 5 | 11U | 101 | ||
฿ 3,268.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 6 | 21U | 101 | ||
฿ 1,339.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 111 | ||
฿ 1,703.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 111 | ||
฿ 2,441.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 111 | ||
฿ 3,154.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 111 | ||
฿ 1,331.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 113 | ||
฿ 1,751.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 113 | ||
฿ 2,483.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 113 | ||
฿ 3,166.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 113 | ||
฿ 3,646.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 5 | 11U | 113 | ||
฿ 4,155.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 6 | 21U | 113 | ||
฿ 3,239.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 2 | 11U | 113 | ||
฿ 3,913.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 3 | 31U | 113 | ||
฿ 3,756.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 2 | 11U | 119 | ||
฿ 4,668.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 3 | 31U | 119 | ||
฿ 1,654.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 121 | ||
฿ 2,133.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 121 | ||
฿ 2,917.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 121 | ||
฿ 3,582.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 121 | ||
฿ 4,357.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 5 | 11U | 121 | ||
฿ 5,157.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 6 | 31U | 121 | ||
฿ 1,724.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 126 | ||
฿ 2,249.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 126 | ||
฿ 3,146.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 126 | ||
฿ 3,789.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 126 | ||
฿ 4,592.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 5 | 11U | 126 | ||
฿ 5,534.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 6 | 31U | 126 | ||
฿ 4,118.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 2 | 11U | 126 | ||
฿ 4,857.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 3 | 31U | 126 | ||
฿ 1,799.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 11U | 131 | ||
฿ 2,550.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 131 | ||
฿ 3,679.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 131 | ||
฿ 4,249.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 131 | ||
฿ 5,090.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 5 | 11U | 131 | ||
฿ 5,990.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 6 | 31U | 131 | ||
฿ 4,429.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 2 | 11U | 133 | ||
฿ 5,217.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 3 | 31U | 133 | ||
฿ 1,828.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 10U | 141 | ||
฿ 2,832.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 11U | 141 | ||
฿ 3,973.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 141 | ||
฿ 4,931.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 141 | ||
฿ 5,905.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 5 | 11U | 141 | ||
฿ 6,683.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 6 | 31U | 141 | ||
฿ 4,715.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 2 | 11U | 141 | ||
฿ 5,526.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 3 | 31U | 141 | ||
฿ 6,614.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 4 | 31U | 141 | ||
฿ 1,928.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 1 | 10U | 151 | ||
฿ 2,971.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 2 | 10U | 151 | ||
฿ 4,432.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 3 | 11U | 151 | ||
฿ 5,636.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 4 | 11U | 151 | ||
฿ 6,583.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 5 | 11U | 151 | ||
฿ 7,677.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3V | 6 | 11U | 151 | ||
฿ 4,917.00 | WEDGE PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5V | 2 | 11U | 151 |
กำลังโหลด …
งานเพิ่มเติม | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง