(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ ชนิด แบบติดตั้งภายในอุปกรณ์
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์แสงที่ใช้ตรวจจับการมีอยู่ของวัตถุหรือไม่มีอยู่ของวัตถุ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็น เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ เซนเซอร์ตรวจนับวัตถุ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
EE-SX4070 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความลึก สูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับ | วิธีการเรืองแสง | โหมด การ โหมด | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | โหมด ไฟแสดงสถานะ | แผ่นสลิท / ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) | ร่องลึก (มิลลิเมตร) | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ระหว่างแอมป์ (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก (φ) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.00 ฿ 73.00 | OMR PHOTOMICRO SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 8 | 17.7 | 6 | 12.7 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | เมื่อไฟเข้า - ON | เอาท์พุต โฟโต้/IC | สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อ PCB, C-MOS หรือ TTL ได้โดยตรง | — | 0.5 | — | — | — | — | ชนิดอเนกประสงค์ | — | — | — |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EE-SX4070 ในชุด โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์สำหรับอุปกรณ์แบบฝัง [EE-□]
รหัสสินค้า |
---|
EE-SJ3-C |
EE-SJ3-D |
EE-SJ5-B |
EE-SX4235A-P2 |
EE-SX460-P1 |
EE-SX461-P11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความลึก สูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับ | วิธีการเรืองแสง | โหมด การ โหมด | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | โหมด ไฟแสดงสถานะ | แผ่นสลิท / ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) | ร่องลึก (มิลลิเมตร) | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ระหว่างแอมป์ (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก (φ) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | — | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | — | 2.1×1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
฿ 104.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | — | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | — | 2.1×0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
฿ 180.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 5 | 15.4 | 10.4 | 6.2 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | — | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
฿ 61.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท U | 5 | 27 | 15.9 | 8 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | Light ON | เอาท์พุต Photo IC | คอนเนคเตอร์ | - | 3.2×0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 183.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท U | 5 | 30 | 23.6 | 11 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | Light ON | เอาท์พุต Photo IC | คอนเนคเตอร์ | - | 2.2×0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 358.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท U | 15 | 32.5 | 23.8 | 12 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | Light ON | เอาท์พุต Photo IC | คอนเนคเตอร์ | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง